schmersal_s_icon.png

SCH-PV-SL-SR-LEDSTRIP-70M/230-CONF

Numéro d'article: 103050697

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Description : 230 VAC IP56 bande led double rangée 12pcs 2835smd/m
  • Puissance: 12 W/m
  • Couleur : CRI: 4500K ; RA> 80
  • Angle du faisceau/flux : 12/850 Lm/m
  • Gaine : gaine en pvc auto-extinguible 14X8mm 165 gr/m
  • Alimentation : 10 m HO5VV 2X1mm avec fiche euro et redresseur
  • Longueur maximale de 70 mètres, qui peut être raccourcie d'un mètre.
  • Kit composé d'un rouleau de 70 m, d'un tuyau d'alimentation prémonté, d'un embout supplémentaire, d'une bande et d'une sangle par mètre.

Exemple de commande

Désignation de type du produit

SCH-PV-SL-SR-LEDSTRIP-70M/230-CONF

Référence d’article (n° de commande)

103050697

eCl@ss number, version 12.0

36-46-01-92

eCl@ss number, version 11.0

36-46-01-92

Numéro eCl@ss, version 9.0

36-46-01-90


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 3/09/2025 20:40