SEPK 02.0
- Kunststofbehuizing
- 2 zwarte bedientoetsen (regeldelen) diameter 55 mm
- 1 kunststof NOODSTOP-schakelaar
- Staande en wandmontage mogelijk
- 2-delige behuizing
Typebenaming van het product: SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5) |
Bedienorganen merk en kopdiameter (bedienelementen/noodstop) afhankelijk van ➁ (bij SEP09.0… valt de noodstop weg) |
(1) | |
1 | Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm |
2 | Schmersal 42 mm / Schmersal 49 mm of Siemens 40 mm / Schmersal 49 mm |
3 | Schmersal 42 mm / Schmersal 38,5 mm of Siemens 40 mm / Siemens 40 mm |
4 | Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm |
L | Lege behuizing met boorgaten 22,3 mm (geen bedienorganen gemonteerd) |
S-XXXX | Speciale uitvoering met 4-cijferig oplopend nummer |
(2) | |
0 | Bedienorganen van het merk Schmersal |
1 | Bedienorganen van het merk Siemens of Schmersal / Siemens |
(3) | |
0 | Inbouwdiameter bedienorganen (22,3 mm) |
1 | Inbouwdiameter bedienorganen (30,5 mm) |
(4) | |
95 | Maak-en verbreekcontacten van de bedienelementen in gescheiden bouwvorm |
(5) | |
E1 | Drukknop met bedieningskracht 10,5 N |
E2 | Drukknop met bedieningskracht 7,0 N |
Z1 | Noodstop met 2 maakcontacten en 2 verbreekcontacten (niet bij SEPK02.0….) |
Z2 | Schakelblokkering met 1 maak- en 1 verbreekcontact (gele vuistslagknop met arrêtering i.p.v. noodstop) |
Z3 | Schakelblokkering met 2 maak- en 2 verbreekcontact (gele vuistslagknop met arrêtering i.p.v. noodstop) |
Z4 | Schakelblokkering met 1 maak- en 1 verbreekcontact (gele vuistslagknop met arrêtering bijkomend aan noodstop) |
Z5 | Schakelblokkering met 2 maak- en 2 verbreekcontact (gele vuistslagknop met arrêtering bijkomend aan noodstop) |
Z6 | Voorgestanst aluminiumpaneel met 11 boorgaten Ø 22,3 mm (alleen voor SEPLC05.2…) |
Z7 | Zoals Z6 echter boorgaten afgesloten met blindstoppen (alleen voor SEPLC05.2…) |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
Aantal NOODSTOP-schakelaar
Aantal verbreekcontacten
Aantal maakcontacten
Certificaten
Componenten
Lege behuizing