SET SL 300-2019

Artikelnummer: 101179581

Downloads

ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Robuuste uitvoering
  • 2 Contacten
  • Achteraf monteerbaar bij lijmapplicatiemachines, fineerpersen, enz,
  • Verschillende lengtes leverbaar

Bestelvoorbeeld

Opmerking (leverbaarheid)

Niet meer verkrijgbaar!

Typebenaming van het product

SET SL 300-2019

Artikelnummer (bestelnummer)

101179581

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661445588

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-90

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-90

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-06-90

ETIM number, version 7.0

EC002887

ETIM number, version 6.0

EC002887

Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld)

Opmerking: De positieschakelaar met veiligheidsfunctie is niet in de levering inbegrepen. De volgende varianten kunnen worden gekozen: 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NG) T3K 335-11Z-U90 - metalen behuizing T3K 336-11Z-U90 - kunststofbehuizing

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 60947-5-1

Materiaal van de Arrêtering

Kunststof, thermoplast

Materiaal van de profiellijst

Aluminium

Materiaal van de zijplaat

Aluminium

Mechanische gegevens - Afmetingen

Breedte

100 mm

Hoogte

260 mm

Lengte (L1)

2.019 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP67

Ambient temperature

-20 ... +55 °C

Opslag- en transporttemperatuur, minimum

-20 °C

Opslag- en transporttemperatuur, maximum

+70 °C

Elektrische gegevens

Schakelelement

zie beschrijving schakelaar

Schakelprincipe

zie beschrijving schakelaar

Leveringsomvang

Leveringsomvang

Kleppenprofiel

Arrêtering

Omvang van de levering van het montagemateriaal

Draagprofiel

Zijplaten

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 28/05/2023 14:09