schmersal_s_icon.png

SLC 425I-E/R0970-30-RFBC

Artikelnummer: 101207559

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
Typebenaming van het product:

SLC 425I-E/R(1)-(2)-RFBC


(1)
0170Hoogte van het veiligheidsveld 170 mm
0250Hoogte van het veiligheidsveld 250 mm
0330Hoogte van het veiligheidsveld 330 mm
0410Hoogte van het veiligheidsveld 410 mm
0490Hoogte van het veiligheidsveld 490 mm
0570Hoogte van het veiligheidsveld 570 mm
0650Hoogte van het veiligheidsveld 650 mm
0730Hoogte van het veiligheidsveld 730 mm
0810Hoogte van het veiligheidsveld 810 mm
0890Hoogte van het veiligheidsveld 890 mm
0970Hoogte van het veiligheidsveld 970 mm
1050Hoogte van het veiligheidsveld 1050 mm
1130Hoogte van het veiligheidsveld 1130 mm
1210Hoogte van het veiligheidsveld 1210 mm
1290Hoogte van het veiligheidsveld 1290 mm
1370Hoogte van het veiligheidsveld 1370 mm
1450Hoogte van het veiligheidsveld 1450 mm
1530Hoogte van het veiligheidsveld 1530 mm (alleen voor resolutie 30 mm)
1610Hoogte van het veiligheidsveld 1610 mm (alleen voor resolutie 30 mm)
1690Hoogte van het veiligheidsveld 1690 mm (alleen voor resolutie 30 mm)
1770Hoogte van het veiligheidsveld 1770 mm (alleen voor resolutie 30 mm)

(2)
14Resolutie 14 mm
30Resolutie 30 mm
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • Afdichtingsgraad IP67
  • Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
  • Geïntegreerde muting- en overridefunctie
  • 1 … 8 Cycli

Bestelvoorbeeld

Opmerking (leverbaarheid)

Niet meer verkrijgbaar!

Typebenaming van het product

SLC 425I-E/R0970-30-RFBC

Artikelnummer (bestelnummer)

101207559

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Materiaal van de behuizing

Aluminium

Reactietijd, maximum

15 ms

Brutogewicht

4.280 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

mutingfunctie

Ja

Override

Ja

Klokbesturing mogelijk

Ja

Herstartblokkering

Ja

Met straalcodering

Ja

Blanking

Ja

Geïntegreerde weergave, status

Ja

Geïntegreerde weergave, diagnose

Ja

Aantal veilige digitale uitgangen

2

Aantal stralen

48

Classificatie

Normen, voorschriften:

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, tot

e

Categorie volgens EN ISO 13849

4

PFH waarde

7,42 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in

3

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Veiligheidstype volgens IEC 61496-1

4

Mechanische gegevens

Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s

30 mm

Hoogte van het veiligheidsveld

970 mm

Reikwijdte, veiligheidsveld, minimum

0,3 m

Reikwijdte, veiligheidsveld, maximum

10 m

Laserdiode Golflengte

880 nm

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

aansluitwijze

Aansluitstekker

Aansluitingen stekker, ontvanger

Inbouwstekker M12, 8-polig

Aansluitingen stekker, zender

Inbouwstekker M12, 4-polig

Lengte van de aansluitbare kabel, maximum

100 m

Mechanische gegevens - Afmetingen

Hoogte van des Zenders

1.055 mm

Hoogte van des Ontvangers

1.119 mm

Diameter van de sensor

49 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP67

Ambient temperature

-10 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Beschermklasse

III

Elektrische gegevens

Schakelspanning OSSD, hoog-signaal

24 V

Stroomverbruik van de ontvanger

8 W

Stroomverbruik van de zender

4 W

Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen

Uitgangsstroom (veiligheidsuitgang), maximum

0,5 A

Uitvoering van de schakelelementen

p-schakelend

Leveringsomvang

Leveringsomvang

Set met 2 montagebeugels

Toebehoren

Aanbeveling veiligheidsschakelcomponent

SRB-E 301

Opmerking

Opmerking (algemeen)

In geval van een fout (onderbreking van de 0 V kabel) bedraagt de lekstroom maximaal 1 mA.

Taalfilter

SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library

Download de nieuwste versie van Adobe Reader


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 13/02/2025 13:30