SLC240COM

SLC240COM

  • Veiligheidstype 2 volgens IEC 61496-1
  • Gebruiksvriendelijke parametrering zonder hulpmiddelen
  • Betrouwbaar veiligheidsconcept bij interferentiebronnen (EMV, lasvonken)
  • Procesveiligheid met de hoogste beschikbaarheid
  • Geïntegreerde actieve opzethulp
Typebenaming van het product:

SLC240COM-ER(1)-(2)


(1)
0330Hoogte van het veiligheidsveld 330 mm
0410Hoogte van het veiligheidsveld 410 mm
0490Hoogte van het veiligheidsveld 490 mm
0570Hoogte van het veiligheidsveld 570 mm
0650Hoogte van het veiligheidsveld 650 mm
0730Hoogte van het veiligheidsveld 730 mm
0810Hoogte van het veiligheidsveld 810 mm
0890Hoogte van het veiligheidsveld 890 mm
0970Hoogte van het veiligheidsveld 970 mm
1050Hoogte van het veiligheidsveld 1050 mm
1130Hoogte van het veiligheidsveld 1130 mm
1210Hoogte van het veiligheidsveld 1210 mm
1290Hoogte van het veiligheidsveld 1290 mm
1370Hoogte van het veiligheidsveld 1370 mm
1450Hoogte van het veiligheidsveld 1450 mm
1530Hoogte van het veiligheidsveld 1530 mm
1610Hoogte van het veiligheidsveld 1610 mm
1690Hoogte van het veiligheidsveld 1690 mm
1770Hoogte van het veiligheidsveld 1770 mm
1850Hoogte van het veiligheidsveld 1850 mm
1930Hoogte van het veiligheidsveld 1930 mm

(2)
14Resolutie 14 mm
30Resolutie 30 mm
35Resolutie 35 mm
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s

Hoogte van het veiligheidsveld

Reikwijdte, veiligheidsveld, maximum

SLC240COM-ER-0330-14

Artikelnummer 103016227

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel

SLC240COM-ER-0330-30

Artikelnummer 103016156

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel

SLC240COM-ER-0330-35

Artikelnummer 103016244

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel

SLC240COM-ER-0410-14

Artikelnummer 103016228

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel

SLC240COM-ER-0410-30

Artikelnummer 103016159

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel

SLC240COM-ER-0410-35

Artikelnummer 103016247

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel

SLC240COM-ER-0490-14

Artikelnummer 103016229

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel

SLC240COM-ER-0490-30

Artikelnummer 103016160

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel

SLC240COM-ER-0490-35

Artikelnummer 103016250

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel

SLC240COM-ER-0570-14

Artikelnummer 103016230

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel

SLC240COM-ER-0570-30

Artikelnummer 103016161

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel

SLC240COM-ER-0570-35

Artikelnummer 103016252

Veiligheidslichtgordijn

Naar het artikel