SLC440-ER-0250-30-01
SLC440-ER-0250-30-01
Typebenaming van het product: SLC440-ER-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
0170 | Hoogte van het veiligheidsveld 170 mm |
0250 | Hoogte van het veiligheidsveld 250 mm |
0330 | Hoogte van het veiligheidsveld 330 mm |
0410 | Hoogte van het veiligheidsveld 410 mm |
0490 | Hoogte van het veiligheidsveld 490 mm |
0570 | Hoogte van het veiligheidsveld 570 mm |
0650 | Hoogte van het veiligheidsveld 650 mm |
0730 | Hoogte van het veiligheidsveld 730 mm |
0810 | Hoogte van het veiligheidsveld 810 mm |
0890 | Hoogte van het veiligheidsveld 890 mm |
0970 | Hoogte van het veiligheidsveld 970 mm |
1050 | Hoogte van het veiligheidsveld 1050 mm |
1130 | Hoogte van het veiligheidsveld 1130 mm |
1210 | Hoogte van het veiligheidsveld 1210 mm |
1290 | Hoogte van het veiligheidsveld 1290 mm (alleen voor resolutie 30 mm, 50 mm) |
1370 | Hoogte van het veiligheidsveld 1370 mm (alleen voor resolutie 30 mm, 50 mm) |
1450 | Hoogte van het veiligheidsveld 1450 mm (alleen voor resolutie 30 mm, 50 mm) |
1530 | Hoogte van het veiligheidsveld 1530 mm (alleen voor resolutie 30 mm, 50 mm) |
1610 | Hoogte van het veiligheidsveld 1610 mm (alleen voor resolutie 30 mm, 50 mm) |
1690 | Hoogte van het veiligheidsveld 1690 mm (alleen voor resolutie 30 mm, 50 mm) |
1770 | Hoogte van het veiligheidsveld 1770 mm (alleen voor resolutie 30 mm, 50 mm) |
(2) | |
14 | Resolutie 14 mm, reikwijdte 0,3 m ... 7 m |
30 | Resolutie 30 mm, reikwijdte 0,3 m ... 10 m |
(3) | |
Resolutie 14 mm, reikwijdte 3 m ... 10 m | |
01 | Resolutie 30 mm, reikwijdte 4 m ... 20 m |
- Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
- Status en diagnose via App met Bluetooth
- Geïntegreerde actieve opzethulp
- Onderdrukking: vast/beweeglijk
- Dubbele reset
- Geïntegreerde bewaking extern relais
- Straalcodering
- Procesveiligheid met de hoogste beschikbaarheid
- Gebruiksvriendelijke parametrering zonder hulpmiddelen
- facultatief beschermingsgraad IP69 met beschermende behuizing (toebehoren)
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
SLC440-ER-0250-30-01 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101216735 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661410081 |
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
TÜV cULus ECOLAB |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Opmerking (softwareversie) |
as of 2021 Version 3.1 |
Materiaal van de behuizing |
Aluminium |
Reactietijd, maximum |
10 ms |
Brutogewicht |
630 g |
Bluetooth-transmissievermogen, maximaal |
2 µW |
Bluetooth-transmissiefrequentie |
2.400 … 2.483 GHz |
Stralingsemissieniveau volgens EN 12198-1 |
Category 0 |
Risicogroeplabeling van lampsystemen volgens EN 62471 |
free group |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Herstartblokkering |
Ja |
Bewaking extern relais geïntegreerd |
Ja |
Met straalcodering |
Ja |
Blanking |
Ja |
7-segmentdisplay |
Ja |
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Geïntegreerde weergave, diagnose |
Ja |
Bluetooth |
Ja |
Aantal veilige digitale uitgangen |
2 |
Aantal stralen |
12 |
Classificatie
Voorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, tot |
e |
Sturingscategorie |
4 |
PFH waarde |
5,14 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in |
3 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidstype volgens IEC 61496-1 |
4 |
Mechanische gegevens
Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s |
30 mm |
Hoogte van het veiligheidsveld |
250 mm |
Hoogte van het veiligheidsveld, minimum |
3 mm |
Reikwijdte, veiligheidsveld, minimum |
0,3 m |
Reikwijdte, veiligheidsveld, maximum |
10 m |
Opmerking |
Reduction in range by 10% at an ambient temperature of -25°C |
Laserdiode Golflengte |
880 nm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Aansluitstekker |
Aansluitingen stekker, ontvanger |
Inbouwstekker M12, 8-polig |
Aansluitingen stekker, zender |
Inbouwstekker M12, 4-polig |
Lengte van de aansluitbare kabel, maximum |
100 m |
Aansluitingen (mechanisch) |
with metal thread |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Hoogte van des Zenders |
331 mm |
Hoogte van des Ontvangers |
341 mm |
Lengte van de sensor |
33 mm |
Breedte van de sensor |
27,8 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Omgevingstemperatuur |
-25 ... +50 °C |
Opslag- en transporttemperatuur |
-25 ... +70 °C |
Trillingsvastheid |
10 … 55 Hz |
schokbestendig |
10 g, 16 ms, to EN 60028-2-29 |
Beschermklasse |
III |
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning |
24 VDC -10 % / +10 % |
|
Nominale bedrijfsspanning |
24 VDC |
|
Nominale bedrijfsstroom, Zender |
200 mA |
|
|
700 mA |
Electrical data - Control inputs
Benaming, besturingsingangen |
Release/restart and Restart 2 |
Schakeldrempels |
11 … 30 V (HIGH) 0 … 2 V (LOW) |
Stroomverbruik |
3 … 10 mA (HIGH) 0 … 2 mA (LOW) |
Activeringstijd voor handmatige start |
50 … 1500 ms |
Opmerking |
signal transmission in case of falling edge |
Electrical data - Control inputs EDM
Aanduiding, contactor bestuurt EDM (terugkoppellussen) |
Contactor control |
Schakeldrempels |
11 … 30 V (HIGH) 0 … 2 V (LOW) |
Stroomverbruik |
3 … 10 mA (HIGH) 0 … 2 mA (LOW) |
Reactietijd van externe apparaten, maximaal |
500 ms |
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
Benaming, veiligheidsuitgangen |
OSSD 1 and OSSD 2 |
Uitgangsstroom (veiligheidsuitgang), maximum |
0,25 A |
Uitvoering van de schakelelementen |
OSSD, short-circuit proof, p-type |
Lekstroom Ir, maximum |
1 mA |
Testimpulsinterval, typisch |
750 ms |
Testimpulsduur, maximum |
0,1 ms |
Classificatie ZVEI CB24I, bron |
C3 |
Classificatie ZVEI CB24I, daling |
C1 C2 C3 |
Lastcapaciteit, maximum |
2,2 µF |
Lastinductiviteit, maximum |
2 H |
Opmerking |
The load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element). |
Schakelspanning |
15 … 26.4 V (HIGH) 0 … 2 V (LOW) |
Opmerking |
According to EN 61131-2 |
Opmerking |
In case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state. |
Leidingweerstand, maximum |
2,5 Ω |
Statusindicatie - LED 01
Status LED |
OSSD ON, OSSD OFF, restart, signal reception, blanking, information, Bluetooth |
LED-positie |
Receiver |
Statusindicatie - LED 02
Status LED |
transmitting and status |
LED-positie |
Emitter |
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen) |
automatic mode, restart interlock, double reset, contactor control, beam blanking fixed and floating, beam coding A |
Contactconfiguratie
Aansluiting |
Receiver |
Pin 1 |
Release/restart interlock Acknowledgement restart interlock |
Pin 2 |
24 VDC power supply |
Pin 3 |
OSSD 1 Safety output 1 |
Pin 4 |
OSSD 2 Safety output 2 |
Pin 5 |
Restart 2 Acknowledgement restart interlock 2 |
Pin 6 |
DOUT Operating Mode |
Pin 7 |
0 VDC power supply |
Pin 8 |
Contactor control Input EDM |
Aansluiting |
Emitter |
Pin 1 |
24 VDC power supply |
Pin 2 |
COD1 Coding 1 |
Pin 3 |
0 VDC power supply |
Pin 4 |
COD2 Coding 2 |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Set met 2 montagebeugels |
Toebehoren
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponent |
SRB-E 301 |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Goedkeuringscertificaat
UL-certificaat
ECOLAB-certificaat
Brochure
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets basistoestel
Schakelvoorbeeld
Poolschema
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | Safety Control GmbH Am Industriepark 2a 84453 Mühldorf / Inn Germany |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Series SLC440 Series SLG440 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety light curtain / Safety light grid |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Radio Equipment Regulations | 2017 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 61496-1:2013 EN 61496-2:2013 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Approved body for Type Examination: | TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20 45141 Essen ID n°: 0044 |
Type examination certificate: | 44 205 16019910 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Mühldorf, September 5, 2022 |
![]() | ![]() |
Authorised signature Klaus Schuster Managing Director | Authorised signature Christian Spranger Managing Director |
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | Safety Control GmbH Am Industriepark 2a 84453 Mühldorf / Inn Germany |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | Series SLC440 Series SLG440 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety light curtain / safety light grid |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RED-Directive | 2014/53/EU | |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 61496-1:2013 EN 61496-2:2013 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Notified body for Type Examination: | TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20, 45141 Essen ID n°: 0044 |
EC-Type Examination Certificate: | 44 205 16019910 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Mühldorf, March 2, 2021 |
![]() | ![]() |
Authorised signature Klaus Schuster Managing Director | Authorised signature Christian Spranger Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 23/08/2025 11:07