SLC445-ER-0570-30-01
SLC445-ER-0570-30-01
| Typebenaming van het product: SLC445-ER-(1)-(2)-01 |
| (1) | |
| 0170 | Hoogte van het veiligheidsveld 170 mm |
| 0250 | Hoogte van het veiligheidsveld 250 mm |
| 0330 | Hoogte van het veiligheidsveld 330 mm |
| 0410 | Hoogte van het veiligheidsveld 410 mm |
| 0490 | Hoogte van het veiligheidsveld 490 mm |
| 0570 | Hoogte van het veiligheidsveld 570 mm |
| 0650 | Hoogte van het veiligheidsveld 650 mm |
| 0730 | Hoogte van het veiligheidsveld 730 mm |
| 0810 | Hoogte van het veiligheidsveld 810 mm |
| 0890 | Hoogte van het veiligheidsveld 890 mm |
| 0970 | Hoogte van het veiligheidsveld 970 mm |
| 1050 | Hoogte van het veiligheidsveld 1050 mm |
| 1130 | Hoogte van het veiligheidsveld 1130 mm |
| 1210 | Hoogte van het veiligheidsveld 1210 mm |
| 1290 | Hoogte van het veiligheidsveld 1290 mm (alleen voor resolutie 30 mm, 50 mm) |
| 1370 | Hoogte van het veiligheidsveld 1370 mm (alleen voor resolutie 30 mm, 50 mm) |
| 1450 | Hoogte van het veiligheidsveld 1450 mm (alleen voor resolutie 30 mm, 50 mm) |
| 1530 | Hoogte van het veiligheidsveld 1530 mm (alleen voor resolutie 30 mm, 50 mm) |
| 1610 | Hoogte van het veiligheidsveld 1610 mm (alleen voor resolutie 30 mm, 50 mm) |
| 1690 | Hoogte van het veiligheidsveld 1690 mm (alleen voor resolutie 30 mm, 50 mm) |
| 1770 | Hoogte van het veiligheidsveld 1770 mm (alleen voor resolutie 30 mm, 50 mm) |
| (2) | |
| 14 | Resolutie 14 mm, reikwijdte 0,3 m ... 7 m |
| 30 | Resolutie 30 mm, reikwijdte 0,3 m ... 10 m |
| -01 | |
| -01 = geïntegreerde statuslamp | |
- Multifunctioneel
- Muting
- Cyclische modus
- Dubbele reset
- Multiscan
- Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
- Geïntegreerde actieve opzethulp
- Onderdrukking: vast/beweeglijk
- Status en diagnose via 7-segmentdisplay
- Geïntegreerde bewaking extern relais
- Gebruiksvriendelijke parametrering zonder hulpmiddelen
Bestelvoorbeeld
| Typebenaming van het product |
SLC445-ER-0570-30-01 |
| Artikelnummer (bestelnummer) |
103005408 |
| EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661436227 |
| eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-27-04 |
| eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-27-04 |
| eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-27-04 |
| ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC002549 |
| ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC002549 |
Certificeringen - Voorschriften
| Certificaten |
cULus |
Algemene gegevens
| Voorschriften |
CLC/TS 61496-2 EN IEC 61496-1 |
| Opmerking (softwareversie) |
vanaf 2024 versie 1.0 |
| Materiaal van de behuizing |
Aluminium |
| Reactietijd, maximum |
10 ms |
| Brutogewicht |
1.180 g |
| Stralingsemissieniveau volgens EN 12198-1 |
Categorie 0 |
| Risicogroeplabeling van lampsystemen volgens EN 62471 |
Vrije groep |
Algemene gegevens - Eigenschappen
| mutingfunctie |
Ja |
| Override |
Ja |
| Klokbesturing mogelijk |
Ja |
| Herstartblokkering |
Ja |
| Bewaking extern relais geïntegreerd |
Ja |
| Met straalcodering |
Ja |
| Blanking |
Ja |
| 7-segmentdisplay |
Ja |
| Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
| Geïntegreerde weergave, diagnose |
Ja |
| Verlaagde resolutie |
Ja |
| Aantal veilige digitale uitgangen |
2 |
| Aantal stralen |
28 |
Classificatie
| Voorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
| Performance Level, tot |
e |
| Sturingscategorie |
4 |
| PFH waarde |
5,14 x 10⁻⁹ /h |
| Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in |
3 |
| Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
| Veiligheidstype volgens IEC 61496-1 |
4 |
Mechanische gegevens
| Detectievermogen voor test item bij v = 1,6 m/s |
30 mm |
| Hoogte van het veiligheidsveld |
570 mm |
| Reikwijdte, veiligheidsveld, minimum |
0,3 m |
| Reikwijdte, veiligheidsveld, maximum |
10 m |
| Opmerking |
Bereik verminderd met 10% bij een omgevingstemperatuur van -25°C |
| Laserdiode Golflengte |
880 nm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
| aansluitwijze |
Aansluitstekker |
| Aansluitingen stekker, ontvanger |
Inbouwstekker M12, 12-polig |
| Aansluitingen stekker, zender |
Inbouwstekker M12, 4-polig |
| Lengte van de aansluitbare kabel, maximum |
100 m |
| Aansluitingen (mechanisch) |
met metalen draad |
Mechanische gegevens - Afmetingen
| Lengte van de sensor |
33 mm |
| Breedte van de sensor |
27,8 mm |
| Hoogte van de sensor (ontvanger) |
661 mm |
| Hoogte van de sensor (zender) |
651 mm |
Omgevingsvoorwaarden
| Afdichtingsgraad |
IP67 |
| Omgevingstemperatuur |
-25 ... +50 °C |
| Opslag- en transporttemperatuur |
-25 ... +70 °C |
| Trillingsvastheid |
10 … 55 Hz |
| schokbestendig |
10 g, 16 ms, volgens EN 60028-2-29 |
| Beschermklasse |
III |
Elektrische gegevens
| Nominale bedrijfsspanning |
24 VDC |
| Nominale bedrijfsstroom, Zender |
200 mA |
| Nominale bedrijfsstroom, Ontvanger |
700 mA |
Electrical data - Power supply external devices
| Benaming, spanningstoevoer |
ML |
| Nominale bedrijfsspanning |
24 VDC |
| Nominale bedrijfsstroom |
250 mA |
Electrical data - Control inputs
| Benaming, besturingsingangen |
S1, S2, MSG 1 en MSG 2 |
| Schakeldrempels |
11 … 30 V (HIGH) 0 … 2 V (LOW) |
| Stroomverbruik |
3 … 10 mA (HIGH) 0 … 2 mA (LOW) |
| Activeringstijd voor handmatige start |
50 … 1500 ms |
| Opmerking |
Signaaloverdracht met dalende flank |
Electrical data - Control inputs EDM
| Aanduiding, contactor bestuurt EDM (terugkoppellussen) |
D_IN |
| Schakeldrempels |
11 … 30 V (HIGH) 0 … 2 V (LOW) |
| Stroomverbruik |
3 … 10 mA (HIGH) 0 … 2 mA (LOW) |
| Reactietijd van externe apparaten, maximaal |
500 ms |
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
| Benaming, veiligheidsuitgangen |
OSSD 1 en OSSD 2 |
| Uitgangsstroom (veiligheidsuitgang), maximum |
0,25 A |
| Uitvoering van de schakelelementen |
OSSD, kortsluitvast, p-schakeling |
| Lekstroom Ir, maximum |
1 mA |
| Testimpulsinterval, typisch |
750 ms |
| Testimpulsduur, maximum |
0,1 ms |
| Classificatie ZVEI CB24I, bron |
C3 |
| Classificatie ZVEI CB24I, daling |
C1 C2 C3 |
| Lastcapaciteit, maximum |
2,2 µF |
| Lastinductiviteit, maximum |
2 H |
| Opmerking |
De inductie van de belasting genereert een geïnduceerde spanning bij het uitschakelen, die stroomafwaartse componenten (vonkonderdrukker) in gevaar kan brengen. |
| Schakelspanning |
15 ... 26,4 V (HOOG) 0 ... 2 V (LAAG) |
| Opmerking |
Volgens EN 61131-2 |
| Opmerking |
In het geval van een fout vloeit de maximale lekstroom in de OSSD-lijn. Het stroomafwaartse bedieningselement moet deze toestand als LAAG deze toestand herkennen. Een veilige PLC moet deze toestand herkennen. |
| Leidingweerstand, maximum |
2,5 Ω |
Statusindicatie - LED 01
| Status LED |
OSSD AAN, OSSD UIT, herstart, signaalontvangst, blanking, informatie |
| LED-positie |
Ontvanger |
Statusindicatie - LED 02
| Status LED |
Verzenden en status |
| LED-positie |
Zender |
Andere gegevens
| Opmerking (toepassingen) |
Automatische modus, herstartblokkering, dubbele bevestiging, contactorbewaking, blanking van objecten (niet-stationair en stationair), alternatieve straalcodering, muting, cyclus, meervoudig scannen |
Contactconfiguratie
| Aansluiting |
Ontvanger |
| Pin 1 |
24 VDC voeding |
| Pin 2 |
0 VDC Stroomvoorziening |
| Pin 3 |
S1 ingang inschakelen S1 inschakelen |
| Pin 4 |
OSSD 1 Veiligheidsuitgang 1 |
| Pin 5 |
D_OUT Bedrijfsmodus |
| Pin 6 |
OSSD 2 Veiligheidsuitgang 2 |
| Pin 7 |
Dempingsmodus: ML DempingslichtTiming-modus: niet toegewezen |
| Pin 8 |
Ingang S2 inschakelen S2 inschakelen |
| Pin 9 |
Dempingsmodus: D_IN ingang EDM, bandstop, muting Schakel klokmodus in: D_IN ingang EDM |
| Pin 10 |
Muting-modus: MSG 2 Schakelingang Muting-sensorgroep MSG 2 Cyclusmodus: MK2 Machinecontact 2 |
| Pin 11 |
Niet gebruikt |
| Pin 12 |
Dempende modus: MSG 1 Schakelingang Dempende sensorgroep MSG 1 Cyclusmodus: MK1 Machinecontact 1 |
| Aansluiting |
Zender |
| Pin 1 |
24 VDC voeding |
| Pin 2 |
COD1 Codering 1 |
| Pin 3 |
0 VDC Stroomvoorziening |
| Pin 4 |
COD2 Codering 2 |
Leveringsomvang
| Leveringsomvang |
Set met 2 montagebeugels |
Toebehoren
| Aanbeveling veiligheidsschakelcomponent |
SRB-E 301 |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
UL-certificaat
Brochure
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
ID: kslc4f37
| 34,2 kB | .png | 74.083 x 158.39700000000002 mm - 210 x 449 px - 72 dpi
| 336,4 kB | .jpg | 292.1 x 625.1220000000001 mm - 828 x 1772 px - 72 dpi
| 23,1 kB | .jpg | 57.856 x 123.47200000000001 mm - 164 x 350 px - 72 dpi
| 11,8 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 2,6 MB | .png | 169.333 x 362.373 mm - 2000 x 4280 px - 300 dpi
| EU-conformiteitsverklaring | ![]() |
| Original | Safety Control GmbH Am Industriepark 2a 84453 Mühldorf / Inn Germany |
| Verklaring: | Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. |
| Benaming van de component: | SLC445 SLG445 |
| Type: | zie bestelsleutel |
| Beschrijving van de component: | Veiligheidslichtgordijn / -lichtscherm |
| Geharmoniseerde Richtlijnen: | Machinerichtlijn | 2006/42/EG |
| EMC-Richtlijn | 2014/30/EU | |
| RoHS-Richtlijn | 2011/65/EU |
| Toegepaste normen: | EN 61496-1:2013 EN 61496-2:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
| Bevoegde installatie voor de typekeuring: | TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20, 45141 Essen Kenn Nr.: 0044 |
| EG-Goedkeuringscertificaat: | 44 205 13144604 |
| Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Plaats en datum van opstelling: | Mühldorf, 10 juni 2020 |
![]() |
| Rechtsgeldige handtekening Klaus Schuster Directeur | Rechtsgeldige handtekening Christian Spranger Directeur |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 13/03/2026 12:00