Sleuteltransfersysteem

SVE-Sleutelschakelaar-Vergrendelingsapparatuur

SVE-Sleutelschakelaar-Vergrendelingsapparatuur


  • Kunststofbehuizing
  • Afdichtingsgraad IP65

Naar de categorie
SVM1 - Sleutelverdeelstation

SVM1 - Sleutelverdeelstation


Naar de categorie
SHGV/ESS21 - Sleutelkeuzeschakelaar

SHGV/ESS21 - Sleutelkeuzeschakelaar


  • Use in applications without dangerous run-on movements resp. run-on movements less than the key transfer time
  • HS locking system-compatible versions possible
  • Key switch including mounting flange and contact element

Naar de categorie
SHGV - Vergrendelvoorziening

SHGV - Vergrendelvoorziening


  • Aluminium behuizing
  • Afdichtingsgraad IP65

Naar de categorie
Toepassingsgebied:
De productserie SHGV is geschikt voor complexe productiesystemen en machine-installaties, in het bijzonder voor het beveiligen van verspreide onderhouds- en servicedeuren die slechts zelden bediend moeten worden.
Daarnaast zijn ze ook geschikt voor toepassingen, waarbij bescherming tegen elektrische schokken vereist is, toepassingen met hogere omgevingstemperature, specifieke gebruiksmogelijkheden in ruige omgevingen en, omwille van explosiebeveiligingsredenen, in de chemie en de procestechniek (zie ook Ex-schakelcomponenten).

Opbouw en werking:
Het essentiële functieprincipe van het sleuteltransfersysteem bestaat erin dat de sleutel afhankelijk van de bedrijfstoestand van de machinebesturing, hetzij in automatisch bedrijf (bij vergrendelde beschermdeur) in een besturingselement (bijv. sleutelkeuzeschakelaar) of bij geopende beschermdeur (in spanningsloze toestand) in de veiligheidsvergrendeling in een slotcilinder veilig en zeker vastgehouden wordt.

Een essentiële eigenschap van het systeem is dat de sleutel ofwel in de veiligheidsvergrendeling ofwel in de sleutelkeuzeschakelaar "gevangen" gehouden wordt.

Serie SHGV, SVE, SVM