schmersal_s_icon.png

SPACER BNS 36 SPACER

Artikelnummer: 101188624

Downloads

ePLAN Gegevens
SISTEMA Gegevens
  • voor de montage van de veiligheidssensor en de bedienmagneet op ferromagnetisch materiaal

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

SPACER BNS 36 SPACER

Artikelnummer (bestelnummer)

101188624

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661359717

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-92

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-24-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Algemene gegevens

Brutogewicht

8 g


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 27/11/2024 01:06