SRB-E-301ST
SRB-E-301ST
- Steekbare schroefklemmen met codering
- STOP 0 Functie
- 1 oder 2-kanalige aansturing
- Startknop / Autostart
- 1 Hulpcontact
- 3 veiligheidscontacten
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
SRB-E-301ST |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103007672 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661478470 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC001449 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC001449 |
Certificeringen - Voorschriften
|
cULus CCC |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Klimaatbelasting |
EN 60068-2-78 |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, geventileerd |
Brutogewicht |
175 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Elektronische beveiliging |
Ja |
Draadbreukdetectie |
Ja |
Dwarssluitingsherkenning |
Ja |
Afneembare klemmen |
Ja |
Startingang |
Ja |
Terugkoppeling |
Ja |
Met automatische resetfunctie |
Ja |
Reset flankendetectie |
Ja |
Aardlekdetectie |
Ja |
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Geïntegreerde weergave, foutcode |
Ja |
Aantal hulpcontacten |
1 |
Aantal LED's |
5 |
Aantal verbreekcontacten |
2 |
Aantal maakcontacten |
1 |
Aantal veiligheidscontacten, STOP 0 |
3 |
Classificatie
Voorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 EN IEC 61508 |
Stop-categorie |
0 |
Classificatie - Relaisuitgangen
Performance Level, tot |
e |
Sturingscategorie |
4 |
Diagnostic Coverage (DC) Level |
> 94 % |
PFH waarde |
1,25 x 10⁻⁸ /h |
PFD waarde |
5,30 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in |
3 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Common Cause Failure (CCF), minimum |
65 |
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum |
10.000.000 schakelingen |
Bevestiging |
Snelbevestiging voor DIN-rail volgens DIN EN 60715 |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Klembenaming |
IEC/EN 60947-1 |
aansluitwijze |
stijf of flexibel Schroefaansluiting, opsteekbaar |
Draaddoorsnede, minimum |
0,25 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
Aandraaimoment van de klemmen |
0,5 Nm |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
22,5 mm |
Hoogte |
98 mm |
Diepte |
115 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de behuizing |
IP40 |
Beschermingsgraad van de inbouwruimte |
IP54 |
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingen |
IP20 |
Omgevingstemperatuur |
-25 ... +60 °C |
Opslag- en transporttemperatuur |
-40 ... +85 °C |
Trillingsvastheid |
10 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm |
schokbestendig |
30 g / 11 ms |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
4 kV |
Overspanningscategorie |
III |
Vervuilingsgraad |
2 |
Elektrische gegevens
Frequentiebereik |
50 Hz 60 Hz |
Bedrijfsspanning |
24 VAC -15 % / +10 % |
restspanning |
10 % |
Nominale bedrijfsspanning |
24 VAC |
Nominale bedrijfsspanning |
24 VDC |
Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, minimum |
20,4 VAC |
Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, maximum |
26,4 VAC |
Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, minimum |
20,4 VAC |
Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, maximum |
26,4 VAC |
Nominale voedingsspanning bij DC, minimum |
20,4 VDC |
Nominale voedingsspanning bij DC, maximum |
28,8 VDC |
Stroomverbruik |
2,4 W |
Stroomverbruik |
7 VA |
Contactweerstand, maximum |
0,1 Ω |
Opmerking (contactweerstand) |
In nieuwe toestand |
Afvalvertraging bij stroomuitval, typisch |
10 ms |
Afvalvertraging bij noodstop, typisch |
10 ms |
Opkomvertraging bij automatische start, typisch |
150 ms |
Opkomvertraging bij RESET, typisch |
150 ms |
Schakelfrequentie, maximum |
0,3 Hz |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Ag-Ni, zelfreinigend, gedwongen uitgevoerd |
Elektrische gegevens - Veilige relaisuitgangen
Spanning, gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Stroom, gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
Spanning, gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-13 |
4 A |
Schakelvermogen, minimum |
10 VDC |
Schakelvermogen, minimum |
10 mA |
Schakelvermogen, maximum |
250 VAC |
Schakelvermogen, maximum |
6 A |
Elektrische gegevens - Digitale ingangen
Leidingweerstand, maximum |
40 Ω |
Elektrische gegevens - Relaisuitgangen (hulpcontacten)
Schakelvermogen, maximum |
24 VDC |
Schakelvermogen, maximum |
1 A |
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
EMC bestendigheid |
EMC-Richtlijn |
Statusindicatie
Weergegeven functietoestanden |
Interne bedrijfsspanning Ui Status veiligheidsmodule Foutcodes |
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen) |
Veiligheidssensor Beschermvoorziening scharnierbare beschermvoorziening Noodstopknop Noodstop-trekkoordschakelaars Veiligheidslichtgordijn Veiligheidsfotocellen Veiligheidsmat |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
UKCA-conformiteitsverklaring
UL-certificaat
CCC certificaat
Brochure
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | SRB-E-201LC SRB-E-201ST SRB-E-301ST |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Relay safety combination for emergency-stop circuits, safety guard monitoring, magnetic safety switches, safety mats, two-hand controls and AOPDs |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN ISO 13851:2019 EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to in Appendix X, 2006/42/EC: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein 51105 Köln ID n°: 0035 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 14, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 5/06/2025 23:20