SRB219IT-24VAC/DC
SRB219IT-24VAC/DC
Downloads
- Multifunctionele veiligheidsrelaismodule voor een betere diagnose en visualisering
- Geschikt voor de signaalverwerking van potentiaalvrije contacten
- Geschikt voor de signaalverwerking van potentiaalvrije contacten
- Geschikt voor signaalverwerking van potentiaalhoudende uitgangen (optische beschermvoorzieningen), bvb.: veiligheidsgordijnen/-schermen
- 1 + 8 Signaaluitgangen
- 2 veiligheidscontacten, STOP 0;
1 veiligheidscontact, STOP 1 (instelbaar 1 … 30 s)
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid) |
Niet meer verkrijgbaar! |
Nummer vervangartikel |
101159512 |
Typebenaming van het product |
SRB219IT-24VAC/DC |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101158208 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4250116201570 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
cULus |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Klimaatbelasting |
EN 60068-2-78 |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, geventileerd |
Brutogewicht |
360 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Elektronische beveiliging |
Ja |
Draadbreukdetectie |
Ja |
Dwarssluitingsherkenning |
Ja |
Afneembare klemmen |
Ja |
Startingang |
Ja |
Terugkoppeling |
Ja |
Met automatische resetfunctie |
Ja |
Reset flankendetectie |
Ja |
Aardlekdetectie |
Ja |
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Aantal hulpcontacten |
1 |
Aantal LED's |
7 |
Aantal verbreekcontacten |
2 |
Aantal niet-vertraagde halfgeleideruitgangen met signaalfunctie |
7 |
Aantal vertraagde halfgeleideruitgangen met signaalfunctie |
1 |
Aantal veiligheidscontacten |
3 |
Aantal signaaluitgangen |
8 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Stop-categorie |
0 1 |
Classificatie - Relaisuitgangen
Performance Level, Stop 0, tot |
e |
Performance Level, Stop 1, tot |
d |
Categorie, Stop 0 |
4 |
Categorie, Stop 1 |
3 |
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0 |
≥ 99 % |
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 1 |
> 60 |
PFH-waarde, Stop 0 |
2,00 x 10⁻⁸ /h |
PFH-waarde, Stop 1 |
2,00 x 10⁻⁷ /h |
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, Geschikt voor toepassingen in |
3 |
Safety Integrity Level (SIL), Stop 1, Geschikt voor toepassingen in |
2 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Common Cause Failure (CCF), minimum |
65 |
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum |
10.000.000 schakelingen |
Bevestiging |
Snelbevestiging voor DIN-rail volgens DIN EN 60715 |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Klembenaming |
IEC/EN 60947-1 |
aansluitwijze |
stijf of flexibel Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Draaddoorsnede, minimum |
0,25 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
Aandraaimoment van de klemmen |
0,6 Nm |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
45 mm |
Hoogte |
100 mm |
Diepte |
121 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de behuizing |
IP40 |
Beschermingsgraad van de inbouwruimte |
IP54 |
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingen |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +45 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Trillingsvastheid volgens EN 60068-2-6 |
10...55 Hz, Amplitude 0,35 mm, ± 15 % |
schokbestendig |
30 g / 11 ms |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
4 kV |
Overspanningscategorie |
III |
Vervuilingsgraad volgens VDE 0110 |
2 |
Elektrische gegevens
Frequentiebereik |
50 Hz 60 Hz |
Operating voltage |
24 VAC -15 % / +10 % |
Ripple voltage |
10 % |
Rated operating voltage |
24 VAC |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Nominale bedrijfsstroom |
200 mA |
Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, minimum |
20,4 VAC |
Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, maximum |
26,4 VAC |
Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, minimum |
20,4 VAC |
Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, maximum |
26,4 VAC |
Nominale voedingsspanning bij DC, minimum |
20,4 VDC |
Nominale voedingsspanning bij DC, maximum |
28,8 VDC |
Stroomverbruik |
4,4 W |
Stroomverbruik |
5,2 VA |
Contactweerstand, maximum |
0,1 Ω |
Opmerking (contactweerstand) |
In nieuwe toestand |
Afvalvertraging bij noodstop, maximum |
15 ms |
Opkomvertraging bij automatische start, typisch |
60 ms |
Opkomvertraging bij RESET, typisch |
200 ms |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
AgSn0. zelfreinigend, gedwongen uitgevoerd |
Elektrische gegevens - Digitale ingangen
Leidingweerstand, maximum |
40 Ω |
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
EMC bestendigheid |
EMC-Richtlijn |
Statusindicatie
Weergegeven functietoestanden |
Positie relais K2 Positie relais K1 Interne bedrijfsspanning Ui Positie relais K3 Positie relais K5 |
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen) |
Veiligheidssensor Beschermvoorziening Noodstopknop Noodstop-trekkoordschakelaars Veiligheidslichtgordijn |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Inductieve verbruikers (externe relais, enz.) zijn via een aangepaste bedrading te ontstoren. |
Schakelvoorbeeld
Opmerking (schakelvoorbeeld) |
Het schakelvoorbeeld is afgebeeld bij gesloten beschermvoorzieningen en in spanningsloze toestand. De ISD-tabellen (geïntegreerde systeemdiagnose) voor analyse van de foutmeldingen en hun oorzaken worden in bijlage vermeld. De sturing herkent kabelbreuken en aardlekken in het bewakingscircuit. Vermogensvlak: voldoet voor 2-kanalige aansturing,als contactversterking en/of contactvermenigvuldiging via externe relais met gedwongen uitgevoerde contacten. Potentiaal belaste uitgangen van veiligheidslichtgordijnen/-lichtschermen (p-schakelend) op S12/S22 aansluiten. De toestellen moeten dezelfde referentiepotentiaal hebben. Tijdsvertraging: Het tijdsvertraagde vrijgavecontact 37/38 kan met een afvalvertraging van 1 tot 30 seconden ingesteld worden (zie instelinstructies). De gewenste tijdsvertraging wordt met behulp van een potentiometer aan de voorkant van de behuizing ingesteld (afdekplaatje wegnemen). Bij een 2-kanalige aansturing met dwarssluitbewaking, het verbreekcontact aansluiten op S11/S12 en S31/S32 en S21/S22 overbruggen Startfunctie / Resetknop: De functie "afvallende flank" wordt geprogrammeerd met behulp van de "AF" schakelaar onder het deksel van de behuizing (positie schakelaar = 1). De automatische start wordt geprogrammeerd door het overbruggen van de klemmen X3/ Ingangsniveau: Het voorbeeld toont een 2-kanalige aansturing van een veiligheidsdeurbewaking met twee positieschakelaars, waarvan een met gedwongen verbreking, externe resetknop (R) en terugkoppeling (H2). (voorbeeld zonder dwarssluitingsbewaking) Bij 1-kanalige aansturing, het verbreekcontact op S11/S12 aansluiten en S21/S22 + S31/S32 overbruggen Voortijdige uitschakeling van de tijdvertraging: via de ingang RT kan de afvalvertraging voortijdig beëindigd worden. Via ingang RT kan het tijdvertraagde vrijgavecontact 37/38 voor het verstrijken van de ingestelde tijd "uitgeschakeld" worden. F1 = hybride-smeltveiligheid F2 = smeltveiligheid signaaluitgangen |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
UL-certificaat
Krachtveld diagram
Schakelvoorbeeld (elektrische kabels)
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Symbool (technische standaard)
Schakelvoorbeeld
103007222 SRB-E-212ST
- Steekbare schroefklemmen met codering
- STOP 0 / 1 Functie
- 1 oder 2-kanalige aansturing
- 2 veiligheidscontacten STOP 0
- 1 Veiligheidsuitgang STOP 1
- Afvalvertraging 0 … 30 s
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 8/05/2024 16:05