TESZ/S/30
Artikelnummer:
101030511
TESZ/S/30
Artikelnummer:
101030511
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
TESZ/S/30 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101030511 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661607191 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Certificeringen - Voorschriften
|
cULus CCC |
Algemene gegevens
Materiaal van de scharnier |
Aluminium |
Brutogewicht |
155 g |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
71 mm |
Hoogte |
92 mm |
Lengte x breedte x hoogte |
geschikt voor aanbouw aan profielsystemen 30 mm |
Taalfilter
Datasheet
UL-certificaat
CCC certificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 26/09/2024 17:32