V-KK19P-M23-S-G-5M-BK-X-X-X-X
Artikelnummer:
101210002
V-KK19P-M23-S-G-5M-BK-X-X-X-X
Artikelnummer:
101210002
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
V-KK19P-M23-S-G-5M-BK-X-X-X-X |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101210002 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC001855 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC001855 |
Algemene gegevens
Uitvoering |
recht |
Kleur van de behuizing |
Zwart |
Brutogewicht |
800 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal kabeladers |
19 |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel |
5 m |
Materiaal van de kabelmantel |
PVC |
Contactconfiguratie
Pin 1 |
Wit |
Pin 2 |
Rood |
Pin 3 |
Grijs |
Pin 4 |
Geel |
Pin 5 |
Groen |
Pin 6 |
Blauw |
Pin 7 |
Paars |
Pin 8 |
Roze |
Pin 9 |
grijs - roze |
Pin 10 |
rood - blauw |
Pin 11 |
wit - groen |
Pin 12 |
Zwart |
Pin 13 |
wit - geel |
Pin 14 |
geel - bruin |
Pin 15 |
wit- grijs |
Pin 16 |
grijs - bruin |
Pin 17 |
wit - roze |
Pin 18 |
bruin - groen |
Pin 19 |
Bruin |
Taalfilter
Datasheet
Algemene informatie
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 15/08/2025 23:57