schmersal_s_icon.png

V-KK19P-M23-S-G-5M-BK-X-X-X-X

Artikelnummer: 101210002

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

V-KK19P-M23-S-G-5M-BK-X-X-X-X

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101210002

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Globale egenskaber

Version

lige

husets farve

Sort

Bruttovægt

800 g

Generelle data - egenskaber

Antal, ledningsårer

19

Mekaniske data - Tilslutning

Længde på kabel

5 m

Materiale til kabeldækket

PVC

Pin-tildeling

PIN 1

Hvid

PIN 2

rød

PIN 3

Grå

PIN 4

gult

PIN 5

grøn

PIN 6

Blå

PIN 7

violet

PIN 8

Lyserød

PIN 9

grå-lyserød

PIN 10

rød - blå

PIN 11

hvid - grøn

PIN 12

Sort

PIN 13

hvid - gul

PIN 14

gult - brun

PIN 15

hvid - grå

PIN 16

grå - brun

PIN 17

hvid - lyserød

PIN 18

brun - grøn

PIN 19

Brun

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 20.09.2025 22.20