V-KK19P-M23-S-G-5M-BK-X-X-X-X
Artikelnummer:
101210002
V-KK19P-M23-S-G-5M-BK-X-X-X-X
Artikelnummer:
101210002
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
V-KK19P-M23-S-G-5M-BK-X-X-X-X |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101210002 |
eCl@ss nummer, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss nummer, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM-nummer, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM-nummer, version 6.0 |
EC001855 |
Globala egenskaper
Utförande |
rak |
Kapslingens färg |
Svart |
Bruttovikt |
800 g |
Allmänna data - Egenskaper
Antal kabelledare |
19 |
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd |
5 m |
Kabelmantelns material |
PVC |
Stifttilldelning
PIN 1 |
Vit |
PIN 2 |
röd |
PIN 3 |
Grå |
PIN 4 |
gul |
PIN 5 |
grön |
PIN 6 |
Blå |
PIN 7 |
violett |
PIN 8 |
Rosa |
PIN 9 |
grå - rosa |
PIN 10 |
röd - blå |
PIN 11 |
vit - grön |
PIN 12 |
Black |
PIN 13 |
vit - gul |
PIN 14 |
gul - brun |
PIN 15 |
vit - grå |
PIN 16 |
grå - brun |
PIN 17 |
vit - rosa |
PIN 18 |
brun - grön |
PIN 19 |
Brun |
Språk filter
Datablad
Information
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-08-22 19:07