V-KK19P-M23-S-G-5M-BK-X-X-X-X
Tuotenumero:
101210002
V-KK19P-M23-S-G-5M-BK-X-X-X-X
Tuotenumero:
101210002
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
V-KK19P-M23-S-G-5M-BK-X-X-X-X |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101210002 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Yleiset ominaisuudet
Muotoilu |
suora |
Kotelon väri |
musta |
Bruttopaino |
800 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Kaapelijohtojen lukumäärä |
19 |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus |
5 m |
Kaapelivaipan materiaali |
PVC |
Nastojen liitännät
PIN 1 |
Valkoinen |
PIN 2 |
punainen |
PIN 3 |
Harmaa |
PIN 4 |
keltainen |
PIN 5 |
vihreä |
PIN 6 |
Sininen |
PIN 7 |
violetti |
PIN 8 |
Vaaleanpunainen |
PIN 9 |
Harmaa - vaaleanpunainen |
PIN 10 |
Punainen - sininen |
PIN 11 |
Valkoinen - vihreä |
PIN 12 |
musta |
PIN 13 |
Valkoinen - keltainen |
PIN 14 |
Keltainen - ruskea |
PIN 15 |
Valkoinen - harmaa |
PIN 16 |
Harmaa - ruskea |
PIN 17 |
Valkoinen - vaaleanpunainen |
PIN 18 |
Ruskea - vihreä |
PIN 19 |
Ruskea |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 26.9.2025 23.46