VFB-SK8P/4P-M12/M8-S-G-5M-BK-2-X-A-4
VFB-SK8P/4P-M12/M8-S-G-5M-BK-2-X-A-4
Downloads
- Adapterkabel BNS-sensor (02z) naar SFB
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
VFB-SK8P/4P-M12/M8-S-G-5M-BK-2-X-A-4 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103041721 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661558486 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC001855 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC001855 |
Certificeringen - Voorschriften
|
cULus |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 61076-2-101 |
Brutogewicht |
154 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Halogeenvrij |
Ja |
geschikt voor sleepkettingen |
Ja |
Mechanische gegevens
Draaimoment, maximum |
1 Nm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel |
5 m |
Aantal kabeladers |
4 |
Aderdoorsnede |
0,25 mm2 |
Diameter van de kabel |
4,3 mm |
Buigradius (vast) |
5 x Ø-kabel |
Buigradius (bewegend) |
10 x Ø-kabel |
Kleur van de kabelmantel |
Zwart |
Materiaal van de kabelmantel |
PUR |
Mechanische gegevens - Aansluitstekker ,zijde A
Aansluitstekker |
Stekker, M12 |
Bouwvorm |
recht |
Codering van de stekker |
A |
Vergrendeling van de stekker |
Vergrendeling met schroef |
Materiaal van de wartel |
Metaal, CnZn, vernikkeld |
Materiaal van de handgreep |
Kunststof, TPU |
Kleur van de handgreep |
Zwart |
Aantal polen kant A |
8 |
Mechanische gegevens - Aansluitstekker ,zijde B
Aansluitstekker |
Koppeling, M8 |
Bouwvorm |
recht |
Codering van de stekker |
A |
Vergrendeling van de stekker |
Vergrendeling met schroef |
Materiaal van de wartel |
Metaal, CnZn, vernikkeld |
Materiaal van de handgreep |
Kunststof, TPU |
Kleur van de handgreep |
Zwart |
Aantal polen, kant B |
4 |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 IP67 IP68 |
Omgevingstemperatuur (aansluitstekker) |
-25 ... +85 °C |
Omgevingstemperatuur (vast) |
-40 ... +90 °C |
Omgevingstemperatuur (bewegend) |
-30 ... +90 °C |
Omgevingstemperatuur (sleepketting) |
-25 ... +60 °C |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
2 A |
Nominale bedrijfsspanning |
30 VAC |
Nominale bedrijfsspanning |
30 VDC |
Nominale bedrijfsstroom |
2.000 mA |
Contactconfiguratie
Aansluiting |
Connector 1 |
Pin 1 |
Bruin |
Pin 2 |
Wit |
Pin 3 |
Blauw |
Pin 4 |
Zwart |
Aansluiting |
Connector 2 |
Pin 1 |
n.c. |
Pin 2 |
brown |
Pin 3 |
n.c. |
Pin 4 |
white |
Pin 5 |
n.c. |
Pin 6 |
blue |
Pin 7 |
black |
Pin 8 |
n.c. |
Taalfilter
Datasheet
UL-certificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Poolschema
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 28/09/2025 09:56