VFB-SK8P/4P-M12/M8-S-G-5M-BK-2-X-A-4
VFB-SK8P/4P-M12/M8-S-G-5M-BK-2-X-A-4
Downloads
- Adapterkabel BNS sensor (02z) til SFB
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
VFB-SK8P/4P-M12/M8-S-G-5M-BK-2-X-A-4 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103041721 |
EAN (European Article Number) |
4030661558486 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Godkendelser - Forskrifter
|
cULus |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 61076-2-101 |
Bruttovægt |
154 g |
Generelle data - egenskaber
Halogenfri |
Ja |
Egnet for slæbekæde |
Ja |
Mekaniske data
Drejemoment, maksimum |
1 Nm |
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel |
5 m |
Antal ledningsårer |
4 |
Kvadrat |
0,25 mm2 |
Diameter på leder |
4,3 mm |
Bøjningsradius (fast) |
5 x Ø-Kabel |
Bøjningsradius (mobil) |
10 x Ø-Kabel |
Ledningskappe farve |
Sort |
Materiale til kabeldækket |
PUR |
Mekaniske data - tilslutning side A
Tilslutning |
Male connector, M12 |
Konstruktionsform |
lige |
Kodning af stikket |
A |
Låsning af stikket |
Skruelåsning |
Materiale, forskruning |
Metal, CuZn ,nikkelbelagt |
Materiale på gribelegeme |
Kunststof, TPU |
Farve på håndtagsdel |
Sort |
Number of pol, side A |
8 |
Mekaniske data - tilslutning side B
Tilslutning |
Female connector, M8 |
Konstruktionsform |
lige |
Kodning af stikket |
A |
Låsning af stikket |
Skruelåsning |
Materiale, forskruning |
Metal, CuZn ,nikkelbelagt |
Materiale på gribelegeme |
Kunststof, TPU |
Farve på håndtagsdel |
Sort |
Number of pol, side B |
4 |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 IP67 IP68 |
Ambient temperature (Connector) |
-25 ... +85 °C |
Ambient temperature (fixed) |
-40 ... +90 °C |
Umgebungstemperatur (bewegt) |
-30 ... +90 °C |
Ambient temperature (drag chain) |
-25 ... +60 °C |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
2 A |
Rated operating voltage |
30 VAC |
Rated operating voltage |
30 VDC |
Forsyningsstrøm |
2.000 mA |
Pin-tildeling
Forbindelse |
Connector 1 |
PIN 1 |
Brun |
PIN 2 |
Hvid |
PIN 3 |
Blå |
PIN 4 |
Sort |
Forbindelse |
Connector 2 |
PIN 1 |
n.c. |
PIN 2 |
brown |
PIN 3 |
n.c. |
PIN 4 |
white |
PIN 5 |
n.c. |
PIN 6 |
blue |
PIN 7 |
black |
PIN 8 |
n.c. |
Sprog filter
Datablad
UL-certifikat
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Kontaktarrangement
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 05.10.2025 08.12