schmersal_s_icon.png

VFB-SK8P/4P-M12/M8-S-G-5M-BK-2-X-A-4

Artikelnummer: 103041721

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Adapterleitung BNS Sensor (02z) an SFB

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

VFB-SK8P/4P-M12/M8-S-G-5M-BK-2-X-A-4

Artikelnummer (Bestellnummer)

103041721

EAN (European Article Number)

4030661558486

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-06-03-11

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001855

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001855

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cULus

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 61076-2-101

Bruttogewicht

154 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Halogenfrei

Ja

Schleppkettentauglich

Ja

Mechanische Daten

Drehmoment, maximum

1 Nm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Länge der Leitung

5 m

Anzahl der Leitungsadern

4

Aderquerschnitt

0,25 mm2

Durchmesser der Leitung

4,3 mm

Biegeradius (fest)

5 x Ø-Leitung

Biegeradius (bewegt)

10 x Ø-Leitung

Farbe des Leitungsmantels

schwarz

Werkstoff des Leitungsmantels

PUR

Mechanische Daten - Steckverbinder Seite A

Steckverbindertyp

Stecker, M12

Bauform

gerade

Codierung des Steckers

A

Verriegelung des Steckers

Schraubverriegelung

Werkstoff der Verschraubung

Metall, CuZn, vernickelt

Werkstoff des Griffkörpers

Kunststoff, TPU

Farbe des Griffkörpers

schwarz

Anzahl der Pole, Seite A

8

Mechanische Daten - Steckverbinder Seite B

Steckverbindertyp

Kupplung, M8

Bauform

gerade

Codierung des Steckers

A

Verriegelung des Steckers

Schraubverriegelung

Werkstoff der Verschraubung

Metall, CuZn, vernickelt

Werkstoff des Griffkörpers

Kunststoff, TPU

Farbe des Griffkörpers

schwarz

Anzahl der Pole, Seite B

4

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

IP67

IP68

Umgebungstemperatur (Steckverbinder)

-25 ... +85 °C

Umgebungstemperatur (fest)

-40 ... +90 °C

Umgebungstemperatur (bewegt)

-30 ... +90 °C

Umgebungstemperatur (Schleppkette)

-25 ... +60 °C

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

2 A

Bemessungsbetriebsspannung

30 VAC

Bemessungsbetriebsspannung

30 VDC

Bemessungsbetriebsstrom

2.000 mA

Kontaktbelegung

Anschluss

Steckverbinder 1

PIN 1

braun

PIN 2

weiß

PIN 3

blau

PIN 4

schwarz

Anschluss

Steckverbinder 2

PIN 1

n.c.

PIN 2

braun

PIN 3

n.c.

PIN 4

weiß

PIN 5

n.c.

PIN 6

blau

PIN 7

schwarz

PIN 8

n.c.

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 01.10.2025, 06:12