VFB-SK8P/4P-M12/M8-S-G-5M-BK-2-X-A-4
VFB-SK8P/4P-M12/M8-S-G-5M-BK-2-X-A-4
Downloads
- Adapter cable BNS sensor (02z) to SFB
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
VFB-SK8P/4P-M12/M8-S-G-5M-BK-2-X-A-4 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
103041721 |
EAN (European Article Number) |
4030661558486 |
eCl@ass Numara, Sürümü 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ass Numara, Sürümü 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM numarası, sürüm 7.0 |
EC001855 |
ETIM numarası, sürüm 6.0 |
EC001855 |
Onaylar
|
cULus |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 61076-2-101 |
Brüt ağırlık |
154 g |
Genel veriler - Özellikler
Halojen içermez |
Evet |
Çekme zinciri uyumlu |
Evet |
Mekanik veriler
Sıkma torku, maximum |
1 Nm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine |
5 m |
Number of cable wires |
4 |
Çekirdek kesiti |
0,25 mm2 |
Veya makine çapı |
4,3 mm |
Bükme yarı çapı (sabit) |
5 x Ø-veya makine |
Bükme yarı çapı (hareketli) |
10 x Ø-veya makine |
Kablo kılıfının rengi |
Black |
Kablo örtüsünün malzemesi |
PUR |
Mechanical data - connector side A
Konektör |
Male connector, M12 |
Yapı şekli |
straight |
Fişin kodlanması |
A |
Fişin kilitlenmesi |
Screw locking |
Vida bağlantı malzemesi |
Metal, CuZn, nickel-plated |
Kulp gövdesinin malzemesi |
Plastic, TPU |
Kulp gövdesinin rengi |
Black |
Kutup sayısı, A tarafı |
8 |
Mechanical data - connector side B
Konektör |
Female connector, M8 |
Yapı şekli |
straight |
Fişin kodlanması |
A |
Fişin kilitlenmesi |
Screw locking |
Vida bağlantı malzemesi |
Metal, CuZn, nickel-plated |
Kulp gövdesinin malzemesi |
Plastic, TPU |
Kulp gövdesinin rengi |
Black |
Kutup sayısı, B tarafı |
4 |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 IP67 IP68 |
Ortam sıcaklığı (fiş konnektörü) |
-25 ... +85 °C |
Ortam sıcaklığı (sabit) |
-40 ... +90 °C |
Ortam sıcaklığı (hareketli) |
-30 ... +90 °C |
Ortam sıcaklığı (çekme zinciri) |
-25 ... +60 °C |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
2 A |
Nominal çalışma gerilimi |
30 VAC |
Nominal çalışma gerilimi |
30 VDC |
Çalışma akımı |
2.000 mA |
Pin ataması
Konektör |
Connector 1 |
PIN 1 |
Kahve rengi |
PIN 2 |
Beyaz |
PIN 3 |
Mavi |
PIN 4 |
Black |
Konektör |
Connector 2 |
PIN 1 |
n.c. |
PIN 2 |
brown |
PIN 3 |
n.c. |
PIN 4 |
white |
PIN 5 |
n.c. |
PIN 6 |
blue |
PIN 7 |
black |
PIN 8 |
n.c. |
Dil filtresi
Veri sayfası
UL Sertifikası
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Kontakt düzenleme
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 6.07.2025 11:51