ZSM 241-01XR-R
ZSM 241-01XR-R
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
ZSM 241-01XR-R |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101174458 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661303765 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC000030 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC000030 |
Algemene gegevens
Voorschriften |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Bouwvorm van de behuizing |
rechthoekig |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend |
Brutogewicht |
240 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Bruikbaar voor liften |
Ja |
Veiligheidsfuncties |
Ja |
Aantal veiligheidscontacten |
1 |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG) |
50.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
Bedienelement |
stoter |
Blokkeerpositie |
onder |
Mechanische levensduurduur, minimum |
50.000 schakelingen |
Bedieningskracht, minimum |
6 N |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Aansluitkabel |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
94 mm |
Breedte van de sensor |
33 mm |
Hoogte van de sensor |
33 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP54 |
Omgevingstemperatuur |
-25 ... +40 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
250 VAC |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
4 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
4 A |
Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, maximum |
230 |
Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Gebruikscategorie DC-13 |
4 A |
Schakelelement |
Verbreekcontact (NG) |
Schakelprincipe |
Magnetisch sprongsysteem Arrêterend Elektromagnetische reset |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Elektrische gegevens - magneetaansturing IN
Activiteitscyclus, maximaal |
9 s |
Uitschakelduur, minimaal |
291 s |
Taalfilter
Datasheet
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
ID: kzsm2f02
| 432,7 kB | .jpg | 352.425 x 458.964 mm - 999 x 1301 px - 72 dpi
| 40,4 kB | .png | 74.083 x 96.308 mm - 210 x 273 px - 72 dpi
| 39,9 kB | .jpg | 94.897 x 123.472 mm - 269 x 350 px - 72 dpi
| 409,3 kB | .jpg | 352.425 x 458.964 mm - 999 x 1301 px - 72 dpi
| 48,8 kB | .png | 74.083 x 96.308 mm - 210 x 273 px - 72 dpi
| 48,8 kB | .png | 74.083 x 96.308 mm - 210 x 273 px - 72 dpi
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 22/07/2025 10:18