ZSM 241-01XR-R
ZSM 241-01XR-R
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
ZSM 241-01XR-R |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101174458 |
EAN (European Article Number) |
4030661303765 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Gobale egenskaper
Standard |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Huskonstruksjonsform |
rektangulær |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende |
Bruttovekt |
240 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Egnet for heiser |
Ja |
Sikkerhetsfunksjoner |
Ja |
Antall sikkerhetskontakter |
1 |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC) |
50.000 bevegelser |
Mekaniske data
Betjeningselement |
Nok |
Forriglingsposisjon |
bunn |
Mekanisk levetid, minimum |
50.000 bevegelser |
Aktiviseringskraft, minimum |
6 N |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
ferdigkoplet kabel |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
94 mm |
Bredde på sensor |
33 mm |
Høyde på sensor |
33 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP54 |
Ambient temperature |
-25 ... +40 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
250 VAC |
Nominell impulsmotstandsspenning |
4 kV |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
4 A |
|
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 50 Hz, maksimum |
230 |
|
Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
|
Utstyrskategori AC-15 |
4 A |
|
Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
|
Utstyrskategori DC-13 |
4 A |
|
Koblingselement |
Åpner (NC) |
|
Bryteprinsipp |
Magnet Snap Action
Electromagnetic reset |
|
Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
Elektriske data - Solenoidkontroll INN
Switch-on time, maximum |
9 s |
Off-duty time, minimum |
291 s |
Språk filter
Datablad
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
ID: kzsm2f02
| 432,7 kB | .jpg | 352.425 x 458.964 mm - 999 x 1301 px - 72 dpi
| 40,4 kB | .png | 74.083 x 96.308 mm - 210 x 273 px - 72 dpi
| 39,9 kB | .jpg | 94.897 x 123.472 mm - 269 x 350 px - 72 dpi
| 409,3 kB | .jpg | 352.425 x 458.964 mm - 999 x 1301 px - 72 dpi
| 48,8 kB | .png | 74.083 x 96.308 mm - 210 x 273 px - 72 dpi
| 48,8 kB | .png | 74.083 x 96.308 mm - 210 x 273 px - 72 dpi
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 01.08.2025, 17:36