ZSM 241-01XR-R
ZSM 241-01XR-R
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
ZSM 241-01XR-R |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101174458 |
EAN (European Article Number) |
4030661303765 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Kotelon rakenne |
suorakulmainen |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva |
Bruttopaino |
240 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Käytettävissä hisseihin |
Kyllä |
Turvatoiminnot |
Kyllä |
Turvakoskettimien lukumäärä |
1 |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC) |
50.000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
Tunnistuselementti |
Tappityönnin |
lukitusasento |
takana |
Mekaaninen elinikä, minimi |
50.000 kytkentäalue |
Toimintavoima, minimi |
6 N |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Kiinteällä kaapelilla |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
94 mm |
Leveys |
33 mm |
Korkeus |
33 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP54 |
Ambient temperature |
-25 ... +40 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
250 VAC |
Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
4 A |
|
Syöttöjännite, 50 Hz, maksimi |
230 VAC |
|
Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
|
Käyttöluokka AC-15 |
4 A |
|
Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
|
Käyttöluokka DC-13 |
4 A |
|
Kytkinosa |
Avautuva (NC) |
|
Kytkentäperiaate |
Magnet Snap Action
Electromagnetic reset |
|
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Sähköiset tiedot - solenoidivalvonta IN
Switch-on time, maximum |
9 s |
Off-duty time, minimum |
291 s |
Kielisuodatin
Tuotelehti
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: kzsm2f02
| 432,7 kB | .jpg | 352.425 x 458.964 mm - 999 x 1301 px - 72 dpi
| 40,4 kB | .png | 74.083 x 96.308 mm - 210 x 273 px - 72 dpi
| 39,9 kB | .jpg | 94.897 x 123.472 mm - 269 x 350 px - 72 dpi
| 409,3 kB | .jpg | 352.425 x 458.964 mm - 999 x 1301 px - 72 dpi
| 48,8 kB | .png | 74.083 x 96.308 mm - 210 x 273 px - 72 dpi
| 48,8 kB | .png | 74.083 x 96.308 mm - 210 x 273 px - 72 dpi
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 15.8.2025 12.21