SZ201-1
Artikelnummer:
103051655
SZ201-1
Artikelnummer:
103051655
- Suitable for mounting inside and outside of the hazardous area
- To prevent inadvertent closing, e.g. during maintenance
- For complex plant
- Prevents actuation of the switch
- Lockout tag with 6 circular holes
Ordering data
Product type description |
SZ201-1 |
Article number (order number) |
103051655 |
EAN (European Article Number) |
4030661630519 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
General data
Material of the operators |
Metall, pulverbeschichtet |
Colour of the operating element |
Rood |
Gross weight |
148 g |
Material of the holder |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast |
Colour of the holder |
Zwart |
Mechanical data - Dimensions
Length |
107 mm |
Width |
85 mm |
Height |
3,5 mm |
Diameter hole |
10 mm |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets overige
Toepassingsvoorbeeld Illustratie Product
Toepassingsvoorbeeld Illustratie Product
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 02-05-2025 06:32