schmersal_s_icon.png

ZQ 900-02

Artikelnummer: 131186146

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
Product type description:

ZQ 900-(1)(2)


(1)
111 NO contact/1 NC contact
131 NO contacts/3 NC contact
222 NO contacts/2 NC contact
022 NC contact
044 NC contact

(2)
withoutwithout emergency-stop button
Nwith emergency-stop button
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • 3 cable entries M 20 x 1.5
  • Metal enclosure
  • one-side operation / wire up to 75 m long
  • Release push button
  • Position indicator
  • Robust design
  • Large wiring compartment
  • Twisting of towing eye not possible
  • External watertight collar
  • wire pull and breakage detection

Ordering data

Product type description

ZQ 900-02

Article number (order number)

131186146

EAN (European Article Number)

8905236102080

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-01

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-01

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-01

ETIM number, version 7.0

EC002033

ETIM number, version 6.0

EC002033

Approvals - Standards

Certificates

cULus

CCC

General data

Standards

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

Housing material

Metaal, zinkgietijzer

Housing coating material

gelakt

Material of the housing cover

Kunststof, thermoplast

Length of the wire, maximum

75 m

Gross weight

1.400 g

General data - Features

Indicator lamp

Neen

Number of safety contacts

2

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

100.000 Operations

Mechanical data

Mechanical life, minimum

1.000.000 Operations

Mechanical data - Connection technique

Termination

Schraubanschluss M20 x 1.5

Cable section, minimum

0,75 mm²

Cable section, maximum

2,5 mm²

Note

Alle specificaties inclusief adereindhulzen.

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

69,7 mm

Width of sensor

71,5 mm

Height of the Sensor, minimum

220,3 mm

Height of the Sensor, maximum

236,3 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Relative humidity, maximum

95 %

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

500 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

6 kV

Electrical data

Thermal test current

6 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

4 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

1 A

Switching element

2 verbreekcontacten (NG)

Switching principle

Sprongschakeling

Material of the contacts, electrical

Zilver

Note

Note (General)

Bij spanlengtes van meer dan 10 m moeten alle 3 tot 5 m kabelsteunen voorzien worden.

Aanbevolen kabellengte bij noodstop-trekkoordschakelaars afhankelijk van het omgevingstemperatuurbereik.

Omwille van de vervorming van de kabelkousen door kabeltrek moet u na het monteren enkele krachtige rukken aan het trekkoord geven. Vervolgens moet het trekkoord via de oogschroef of een spanslot bijgespannen worden.

Na 2 tot 5 meter moet telkens een kabelsteun voorzien worden, zie toebehoren

De opschroefbare signaallamp G24-M20 moet afzonderlijk besteld worden, zie toebehoren.

Contactschema


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 31-03-2025 18:36