EX-SHGV/RD1/200/33+BO-2G/D
EX-SHGV/RD1/200/33+BO-2G/D
Downloads
- Sluitcilinder rechts
- Bijkomende frontale sluitcilinder
- Aluminium behuizing
- Ex-Zone 1 en 21
- Afdichtingsgraad IP65
- Sleutelkeuzeschakelaar
- metaalbehuizing
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
EX-SHGV/RD1/200/33+BO-2G/D |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101201554 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Explosiebeveiliging
Explosiebeveiliging: voorschriften |
EN ISO 80079-36 EN ISO 80079-37 EN IEC 60079-0 |
Explosiebeveiligingszones |
1 21 |
Explosiebeveiligingscategorie |
2D |
Explosiebeveiligingsmarkering |
D II 2GD Ex h 85°C X |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Werkingsprincipe |
mechanisch |
Materiaal van de behuizing |
Aluminium / Staal gechromeerd |
Materiaal van de bekleding van de behuizing |
gelakt |
Materiaal van de cilinderslot |
Staal |
Kleur van de behuizing |
Zwart |
Kleur van de sleutel |
Zilver |
Kleur van de sleutelkop |
Zilver |
Brutogewicht |
450 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal aanlooprichtingen |
4 |
Aantal sleutels |
2 |
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum |
100.000 schakelingen |
Blokkeerkracht |
1.250 N |
Arrêteerkracht |
5 N |
Sleutelnummer primaire cilinder |
200 |
Sleutelnummer secundaire cilinder |
33 |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte |
90 mm |
Breedte |
87 mm |
Hoogte |
103 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 |
schokbestendig |
30 g / 18 ms |
trillingsvastheid |
Trillingsvastheid: 15 g / 10…200 Hz |
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen) |
schuifbare beschermvoorziening afneembare beschermvoorziening scharnierbare beschermvoorziening |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Bijkomende frontale sluitcilinder alleen bij model "L" en "R" |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Gegevensfiche (voorlopige PDF)
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets basistoestel
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 03-05-2025 19:44