schmersal_s_icon.png

EX-SHGV/RD1/200/33+BO-2G/D

Artikelnummer: 101201554

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Schließzylinder rechts
  • Zusätzlicher Schließzylinder frontseitig
  • Aluminiumgehäuse
  • EX-Zone 1 und 21
  • Schutzart IP65
  • Zuhalteeinrichtung
  • Metallgehäuse

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

EX-SHGV/RD1/200/33+BO-2G/D

Artikelnummer (Bestellnummer)

101201554

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-03

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002593

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002593

Explosionsschutz

Explosionsschutz: Vorschriften

EN ISO 80079-36

EN ISO 80079-37

EN IEC 60079-0

Explosionsschutz-Zonen

1

21

Explosionsschutz-Kategorie

2D

Explosionsschutz-Kennzeichnung

D II 2GD Ex h 85°C X

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 60947-5-1

Wirkprinzip

mechanisch

Werkstoff des Gehäuses

Aluminium / Stahl chromatiert

Werkstoff der Gehäusebeschichtung

lackiert

Werkstoff des Schlosszylinders

Stahl

Farbe des Gehäuses

schwarz

Farbe des Schlüssels

silber

Farbe der Schlüsselreide (Schlüsselkopf)

silber

Bruttogewicht

450 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Anzahl der Anfahrrichtungen

4

Anzahl Schlüssel

2

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer, minimum

100.000 Schaltspiele

Zuhaltekraft

1.250 N

Rastkraft

5 N

Schlüsselnummer Primärzylinder

200

Schlüsselnummer Sekundärzylinder

33

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge

90 mm

Breite

87 mm

Höhe

103 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

Schockfestigkeit

30 g / 18 ms

Erschütterungsfestigkeit

Erschütterungsfestigkeit: 15 g / 10…200 Hz

Sonstige Daten

Hinweis (Applikationsanwendungen)

verschiebbare Schutzeinrichtung

abnehmbare Schutzeinrichtung

drehbare Schutzeinrichtung

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Zusätzlicher Schließzylinder frontseitig nur bei Ausführung "L" und "R"


Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 07.05.2025, 08:24