schmersal_s_icon.png

EX-SHGV/RD1/200/33+BO-2G/D

Varenummer: 101201554

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Låsesylinder for høyre side
  • Ekstra frontal låsesylinder
  • Aluminiumhus
  • Ex-Sone 1 og 21
  • Tetthetsgrad IP65
  • Vaktlåseenhet
  • metallhus

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

EX-SHGV/RD1/200/33+BO-2G/D

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101201554

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-26-03

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-26-03

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-03

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC002593

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC002593

Eksplosjonsvern

Eksplosjonsvern: standard

EN ISO 80079-36

EN ISO 80079-37

EN IEC 60079-0

Eksplosjonsvernsoner

1

21

Eksplosjonsvern-kategori

2D

Eksplosjonsvern-merking

D II 2GD Ex h 85°C X

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 60947-5-1

Aktivt prinsipp

mekanisk

Kapslingsmateriale

Aluminium / stål kromatert

Materialet for husbelegg

lakkert

Materialet i sylinderlåsen

Stål

Fargen for kapsling

Svart

Farge på nøkkelen

Sølv

Farge på nøkkelfilener (nøkkelhodet)

Sølv

Bruttovekt

450 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Antall aktiveringsretninger

4

Number of keys

2

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

100.000 bevegelser

Klemmekraft iht. EN ISO 14119

950 N

Klemmekraft, maksimum

1.250 N

Holdekraft

5 N

Key number of primary key

200

Key number of secondary key

33

Mekaniske data - mål

Lengde

87 mm

Bredde

87 mm

Høyde

103 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

Arbeidstempratur

-25 ... +70 °C

Lagrings- og transporttemparatur

-40 ... +80 °C

sjokkresitanse

30 g / 18 ms

motstandsdyktig mot vibrasjon

Motstandsdyktig mot vibrasjon: 15 g / 10…200 Hz

Diverse data

Merknad (app-applikasjoner)

skyvbar sikkerhetsvern

avtakbare vern

hengslet beskyttelsesanordning

Note

Note (General)

Ekstra låsesylinder i front bare ved utførelse "L" og "R"

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name and designation of the component:EX-SHGVD II 2GD Ex h 85°C X
 EX-SHGV/ESSD II 3G Ex ic IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X
 EX-SVED II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5754.00/20
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a test center.
Place and date of issue:Wuppertal, January 23, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:EX-SHGVD II 2GD Ex h 85°C X
 EX-SHGV/ESSD II 3G Ex ic IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X
 EX-SVED II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5754.00/20
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 12.09.2025, 07:47