EX-SHGV/RD1/200/33+BO-2G/D
EX-SHGV/RD1/200/33+BO-2G/D
Downloads
- Lukkecylinder til højre
- Ekstra lukkecylinder foran
- Aluminiumshus
- Ex-zone 1 og 21
- Beskyttelses klasse IP65
- Afskærmningslåseenhed
- metal hus
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
EX-SHGV/RD1/200/33+BO-2G/D |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101201554 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Eksplosionsbeskyttelse
Eksplosionsbeskyttelse: Standart |
EN ISO 80079-36 EN ISO 80079-37 EN IEC 60079-0 |
Eksplosionsbeskyttelseszoner |
1 21 |
Eksplosionsbeskyttet kategori |
2D |
Eksplosionsbeskyttelse-Mærkning |
D II 2GD Ex h 85°C X |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
Aktivt princip |
mekanisk |
Materiale til kapsling |
Aluminium / stål chromateret |
Materiale af husovertræk |
enamelled |
Materiale til låsecylinder |
Stål |
husets farve |
Sort |
Farve på nøgle |
Sølv |
Farve på nøglehoved |
Sølv |
Bruttovægt |
450 g |
Generelle data - egenskaber
Antal aktiverende retninger |
4 |
Antal nøgler |
2 |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
100.000 koblinger |
Låsestyrke |
1.250 N |
Holdekraft |
5 N |
Nøglenummer primærcylinder |
200 |
Nøglenummer sekundærcylinder |
33 |
Mekaniske data - afmåling
Længde |
90 mm |
Bredde |
87 mm |
Højde |
103 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 |
Modstand over for slag |
30 g / 18 ms |
Vibrationsfasthed |
Vibrationsstyrke: 15 g / 10 … 200 Hz |
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål) |
flytbar sikkerhedsanordning aftagelige afskærmninger hængslet sikkerhedskontakt |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Ekstra lukkecylinder foran, kun ved version "L" og "R" |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
Dataark (midlertidig pdf)
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 04.05.2025 13.57