MS 660-11-K-Y 1,0M
Artikelnummer:
101055333
MS 660-11-K-Y 1,0M
Artikelnummer:
101055333
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
| Product type description: M(1) 660(2)-11-k-y(3) |
| (1) | |
| S | rubber collar |
| 1S | telescopic plunger |
| 2S | telescopic plunger |
| 2R | telescopic roller plunger |
| (2) | |
| without | without mounting flange |
| 0 | with mounting flange (only for S) |
| (3) | |
| U | With roller across switch axis (only for 2R) |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
- zonder bevestigingsflens
- rubberen behuizing
- Soldeer- en fastonaansluiting
- Metalen mantel
Bestelvoorbeeld
| Typebenaming van het product |
MS 660-11-K-Y 1,0M |
| Artikelnummer (bestelnummer) |
101055333 |
| eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-01 |
| ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC000030 |
| ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC000030 |
Algemene gegevens
| Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
| Materiaal van de behuizing |
synthetisch rubber (NBR), deksel van roestvrij plaatstaal |
| Brutogewicht |
90 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
| Aantal verbreekcontacten |
1 |
| Aantal maakcontacten |
1 |
Mechanische gegevens
| Bedienelement |
rubber collar |
| Mechanische levensduurduur, minimum |
3.000.000 schakelingen |
| Bedieningskracht |
13 N |
| Contactopening |
0.4 mm |
| Uitwerpkracht, minimum |
1,5 N |
| Min. bedieningssnelheid |
1 mm/min |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
| Lengte van de kabel |
1 m |
| aansluitwijze |
kabel |
| Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
| Opmerking |
0.75 mm² |
Omgevingsvoorwaarden
| Afdichtingsgraad |
IP65 |
| Omgevingstemperatuur |
-30 ... +80 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
| Nominale isolatiespanning Ui |
250 V |
| Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
4 kV |
Elektrische gegevens
| Thermische stroom |
4 A |
| Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
| Gebruikscategorie AC-15 |
1 A |
| Schakelelement |
Change-over contact with single break |
| Schakelprincipe |
Sprongschakeling met zelfreinigend contact |
| Maximale schakelfrequentie |
30.000 /h |
| Materiaal van de contacten, elektrisch |
zilver, verguld |
Taalfilter
Datasheet
Gegevensfiche (voorlopige PDF)
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
| EU-conformiteitsverklaring | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Verklaring: | Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. |
| Benaming van de component: | M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
| Beschrijving van de component: | Microschakelaars |
| Geharmoniseerde Richtlijnen: | Laagspanningsrichtlijn | 2014/35/EU |
| RoHS-Richtlijn | 2011/65/EU |
| Toegepaste normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
| Plaats en datum van opstelling: | Wuppertal, 1 februari 2023 |
![]() |
| Rechtsgeldige handtekening Philip Schmersal Directeur |
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Micro switches |
| Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, February 6, 2023 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 09-10-2025 15:21