schmersal_s_icon.png

PS215-Z11-N200-T

Artikelnummer: 103051019

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
Typebenaming van het product:
PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(2)
5metaalbehuizing
216Kunststofbehuizing
226Kunststofbehuizing met 2 Kabelinvoeringen

(3)
zonderSleufgat (Standaard)
LDwarssleufgaten

(4)
Z11Sprongschakeling 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
Z02Sprongschakeling 2 verbreekcontacten (NC)
Z12Sprongschakeling 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC)
Z11RSprongschakeling 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) met arrêtering
Z01RSprongschakeling 1 verbreekcontacten met arrêtering
Z02RSprongschakeling 2 verbreekcontacten (NC) met arrêtering
T11Tastschakeling 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
T02Tastschakeling 2 verbreekcontacten (NC)
T20Tastschakeling 2 maakcontacten (NO)
T12Tastschakeling 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC)
T21Tastschakeling 2 maakcontacten (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
T03Tastschakeling 3 verbreekcontacten (NC)
T11UETastschakeling met overlapping 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
T02HTastschakeling met contactstaffeling 2 vebreekcontacten (NC)
T11KTastschakeling 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) korte slag
T10Tastschakeling 1 maakcontact (NO)
T02KTastschakeling 2 maakcontacten (NC) korte slag
T20HTastschakeling 2 maakcontacten (NO) Staffeling

(5)
zonderContacten verzilverd (standaard)
A1Contacten verguld 0,3 μm
A2Contacten verguld 1,0 μm
A3Contacten verguld 3,0 μm

(6)
zondergeen statusweergave (Standaard)
Ggeïntegreede Statusweergave

(7)
zonderWartelinvoer M20
M16Wartelinvoer M16
STInbouwstekker M12 - kunststof - onder
STRInbouwstekker M12, rechts
STLInbouwstekker M12, links
STMInbouwstekker M12, metaal

(8)
S200Stoter S200 Ø 6 mm
S210Stoter Ø 8.6 mm
S211Stoter 10.3 mm
S221Stoter Ø 9.8 mm
R200Rolstoter R200
R201Rolstoter - Roestvrijstalen Ø 9.5mm
R210Rolstoter - Kunststofrol Ø 12mm
K201Rolhefboom - Roestvrijstalen - Breedte 5.3 mm - Ø 12mm
K200Rolhefboom, kunststofrol - breedte 5,3 mm - Ø 12 mm
K201Rolhefboom - Roestvrijstalen - Breedte 5.3 mm - Ø 12mm
K210Rolhefboom, kunststofrol - breedte 5 mm - Ø 14 mm
K211Rolhefboom - Roestvrijstalen - Breedte 5mm - Ø 14mm
K220Rolhefboom - Kunststofrol - Breedte 7.6 mm - Ø 14 mm
K230Haakse rolhefboom - kunststofrol Ø 14 mm
K231Rolhefboom - Roestvrijstalen - Ø 14mm (Standaard)
K240Haakse rolhefboom - kunststofrol Ø 22 mm - naar rechts gebogen
K250Haakse rolhefboom - kunststofrol Ø 22 mm - naar links gebogen
H200Roldraaihefboom, kunststofrol Ø 16 mm - hefboomlengte 24 mm
H202Roldraaihefboom - messing rol Ø 16mm - hefboomlengte 24 mm
H230Roldraaihefboom - kunststofrol Ø 16mm - hefboomlengte 28mm
H232Roldraaihefboom - messing rol Ø 16mm - hefboomlengte 28 mm
H236Roldraaihefboom - rubberrol Ø 16mm - hefboomlengte 28 mm
N200Roldraaihefboom 2 mm vertanding (24 ... 26 mm), kunststofrol Ø 20 mm - breedte 9,8 mm
N201Roldraaihefboom 2 mm vertanding (24 ... 26mm) - roestvrijstalen rol Ø 20 mm - breedte 9,8 mm
N202Roldraaihefboom 2 mm vertanding (24 ... 26mm) - messing rol Ø 20 mm - breedte 9,8 mm
N206Roldraaihefboom 2 mm vertanding (24 ... 26mm) - rubberrol Ø 50 mm - breedte 16 mm
N210Roldraaihefboom 2 mm vertanding (26...66 mm) - kunststofrol Ø 20 mm - breedte 4 mm - afgerond
N280Roldraaihefboom 2 mm vertanding (24 ... 26mm) - kunststofrol Ø 20 mm - breedte 5 mm
J200Staafhefboom - kunststof - 200 mm - Ø 6mm
J201Staafhefboom - roestvrij staal - 200 mm - Ø 6mm
J203Staafhefboom - aluminium - 200 mm - Ø 6mm
F230Veerstaaf - roestvrij staal - 150.4 mm
F231Veerstaaf - roestvrij staal - 70.2 mm
A200Speciale bediensleutel stoter ventielbewaking

(9)
zonderzonder bedienkoprotatie (Standaard)
U1Bedienkoprotatie 45°
U2Bedienkoprotatie 90°
U3Bedienkoprotatie 135°
U4Bedienkoprotatie 180°
U5Bedienkoprotatie 225°
U6Bedienkoprotatie 270°
U7Bedienkoprotatie 315°

(10)
zondergeen hefboomrotatie (standaard)
X1Hefboomrotatie 15°
X2Hefboomrotatie 30°
X3Hefboomrotatie 45°
X4Hefboomrotatie 60°
X5Hefboomrotatie 75°
X6Hefboomrotatie 90°
X7Hefboomrotatie 105°
X8Hefboomrotatie 120°
X9Hefboomrotatie 135°
X10Hefboomrotatie 150°
X11Hefboomrotatie 165°
X12Hefboomrotatie 180°
X13Hefboomrotatie 195°
X14Hefboomrotatie 210°
X15Hefboomrotatie 225°
X16Hefboomrotatie 240°
X17Hefboomrotatie 255°
X18Hefboomrotatie 270°
X19Hefboomrotatie 285°
X20Hefboomrotatie 300°
X21Hefboomrotatie 315°
X22Hefboomrotatie 330°
X23Hefboomrotatie 345°

(11)
zonderRol buiten (Standaard)
IRol binnenkant

(12)
zonder-30...+80°C (Standard)
T-40...+80°C
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • Snelle aansluitingstechniek door 45° gedraaide aansluitklemmen
  • Wartelinvoer 1 x M20 x 1,5
  • Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
  • Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar
  • metaalbehuizing
  • Bouwvorm volgens EN 50047
  • Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
  • In de lengte verstelbaar in stappen van 2 mm
  • Verkrijgbaar met LED

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

PS215-Z11-N200-T

Artikelnummer (bestelnummer)

103051019

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661628806

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

CCC

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 60947-5-1

Bouwvorm van de behuizing

Bouwvorm volgens de norm

Aandrijfvorm volgens DIA EN 50047

A

Materiaal van de behuizing

Metaal, zinkgietijzer

Materiaal van de bekleding van de behuizing

gelakt

Algemene gegevens - Eigenschappen

Veiligheidsfuncties

Ja

Aantal hulpcontacten

1

Aantal veiligheidscontacten

1

Classificatie

Normen, voorschriften:

EN ISO 13849-1

B10D Normally-closed contact (NC)

20.000.000 schakelingen

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Mechanische gegevens

Bedienelement

Roldraaihefboom N200

Materiaal van de rol

Kunststof

Positie van de kabeldoorvoer

onder

Mechanische levensduurduur, minimum

10.000.000 schakelingen

Gedwongen verbrekingskracht, minimum

40 N

Min. bedieningssnelheid

10 mm/min

Max. bedieningssnelheid

1 m/s

Tightening torque of the fixing screws

2 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover

2,6 Nm

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

aansluitwijze

Schraubanschluss M20 x 1.5

Draaddoorsnede, minimum

0,34 mm²

Kabeldoorsnede, maximum

1,5 mm²

Tightening torque of electrical connection, minimum

0,6 Nm

Aandraaimoment van de elektrische aansluiting, maximum

0,8 Nm

Opmerking (kabelingang)

Absetzlänge des Leiters 5...6mm

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

32,5 mm

Breedte van de sensor

31 mm

Hoogte van de sensor

150,5 mm

Diameter van de rol

20 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP66

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Beschermklasse

I

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

250 VAC

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

4 kV

Vervuilingsgraad volgens IEC/EN 60947-1

3

Elektrische gegevens

Thermische stroom

10 A

Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom volgens EN 60947-5-1

400 A

Gebruikscategorie AC-15

240 VAC

Gebruikscategorie AC-15

3 A

Gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Gebruikscategorie DC-13

3 A

Schakelelement

1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NG)

Schakelprincipe

Tastschakeling

Sprongschakeling

Schakelfrequentie

5.000 /h

Materiaal van de contacten, elektrisch

Zilver

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader

Schakelwegdiagram

Contactschema

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)



Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 20-03-2025 20:39