schmersal_s_icon.png

PS316-Z02-ST-H310

Artikelnummer: 103053642

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
Product type description:
PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(2)
315Metal enclosure
316Thermoplastic enclosure

(3)
withoutL-hole (standard)
Lelongated hole

(4)
Z11Snap action 1 NO contact / 1 NC contact
Z02Snap action 2 NC contacts
Z12Snap action 1 NO contact / 2 NC contact
Z11RSnap action 1 NO contact / 1 NC contact with latching
Z01RSnap action 1 NC contact with latching
Z02RSnap action 2 NC contacts with latching
T11Slow action 1 NO contact / 1 NC contact
T02Slow action 2 NC contacts
T20Slow action 2 NO contact
T12Slow action 1 NO contact / 2 NC contact
T21Slow action 2 NO contact / 1 NC contact
T03Slow action 3 NC contacts
T11UESlow action 1 NO contact / 1 NC contact with overlapping contacts
T02HSlow action 2 NC contacts with staggered contacts
T11KSlow action 1 NO contact + 1 NC contact - short-stroke
T10Slow action 1 NO contact
T02KSlow action 2 NC contacts short-stroke
T20HSlow action 2 NO contacts staggered

(5)
withoutContacts silver plated (Standard)
A1Gold contacts 0,3 μm
A2Gold contacts 1,0 μm
A3Gold contacts 3,0 μm

(6)
withoutwithout indication light
Gintegrated status display

(7)
withoutCable entry M20
STConnector plug M12 - plastic - bottom
STMConnector plug M12, metal

(8)
S200plunger S200 Ø 6 mm
S300Plunger - plastic - tappet width Ø 9 mm
S310Plunger - plastic - tappet width Ø 9 mm - with bellows
R300Roller plunger - plastic roller - width 4.6 mm
R302Roller plunger - brass roller - width 4.6 mm
R310Roller plunger - plastic roller - width 4.6 mm
K360Angle roller lever with plastic roller Ø 20 mm - left-bent
K370Angle roller lever with plastic roller Ø 20 mm - right-bent
H300Roller lever - plastic roller Ø 25 mm
H301Roller lever - stainless steel roller Ø 25 mm
H302Roller lever - brass roller Ø 25 mm
H310Roller lever - plastic roller Ø 20 mm
H311Roller lever - stainless steel roller Ø 20 mm
H312Roller lever - brass roller Ø 20m
H326Roller lever - rubber roller Ø 20mm
H330Roller lever
N300Roller lever - plastic roller Ø 25 mm
N301Roller lever - stainless steel roller Ø 20 mm
N306Roller lever - rubber roller Ø 50mm
N360Roller lever - plastic roller Ø 20 mm - width 9.8 mm -  24 to 116 mm long
N370Roller lever - plastic roller Ø 20 mm - width 9.8 mm - 128 - 168 mm long
J300Rod lever - plastic - 200mm -Ø 6mm
F230Spring rod - stainless steel - 150.4 mm
F231Spring rod - stainless steel - 70.2 mm
A200Special actuating bolt - plastic - valve control

(9)
withoutno intent rotation (Standard)
U1intent rotation 45°
U2intent rotation 90°
U3intent rotation 135°
U4intent rotation 180°
U5intent rotation 225°
U6intent rotation 270°
U7intent rotation 315°

(10)
withoutno lever rotation (Standard)
X1lever rotation 15°
X2lever rotation 30°
X3lever rotation 45°
X4lever rotation 60°
X5lever rotation 75°
X6lever rotation 90°
X7lever rotation 105°
X8lever rotation 120°
X9lever rotation 135°
X10lever rotation 150°
X11lever rotation 165°
X12lever rotation 180°
X13lever rotation 195°
X14lever rotation 210°
X15lever rotation 225°
X16lever rotation 240°
X17lever rotation 255°
X18lever rotation 270°
X19lever rotation 285°
X20lever rotation 300°
X21lever rotation 315°
X22lever rotation 330°
X23lever rotation 345°

(11)
withoutRoller outside (Standard)
IRoller inside

(12)
without-30...+80°C (Standard)
T-40...+80°C
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • Kunststofbehuizing met klapbaar deksel
  • Bedieningselementen eenvoudig en snel 45° verstelbaar
  • Bouwvorm volgens EN 50041
  • Verkrijgbaar met LED

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

PS316-Z02-ST-H310

Artikelnummer (bestelnummer)

103053642

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661635019

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-26-01

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-26-01

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-26-01

ETIM-nummer, versie 7.0

EC000030

ETIM-nummer, versie 6.0

EC000030

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

CCC

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 60947-5-1

Bouwvorm van de behuizing

Bouwvorm volgens de norm

Aandrijfvorm volgens EN 50041

A

Materiaal van de behuizing

Kunststof, glasvezelversterkt

Brutogewicht

162 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Veiligheidsfuncties

Ja

Aantal veiligheidscontacten

2

Classificatie

Voorschriften

EN ISO 13849-1

B10D verbreekcontact (NC)

20.000.000 schakelingen

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Mechanische gegevens

Bedienelement

Roldraaihefboom H300

Materiaal van de rol

Kunststof

Mechanische levensduurduur, minimum

10.000.000 schakelingen

Gedwongen verbrekingskracht, minimum

50 N

Min. bedieningssnelheid

10 mm/min

Max. bedieningssnelheid

1 m/s

Aandraaimoment van de bevestigingsschroeven

1,2 Nm

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Opmerking (kabelingang)

Absetzlänge des Leiters 5...6mm

aansluitwijze

Inbouwstekker M12, 4-polig

Materiaal van de stekker (elektrisch)

Kunststof

Draaddoorsnede, minimum

0,34 mm²

Kabeldoorsnede, maximum

1,5 mm²

Aandraaimoment van de elektrische aansluiting, minimum

0,6 Nm

Aandraaimoment van de elektrische aansluiting, maximum

0,8 Nm

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

37 mm

Breedte van de sensor

41 mm

Hoogte van de sensor

134,5 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP66

IP67

Omgevingstemperatuur

-30 ... +80 °C

Beschermklasse

II

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

50 VAC

24 VDC

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

0,8 kV

Vervuilingsgraad

3

Elektrische gegevens

Thermische stroom

4 A

Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom

400 A

Gebruikscategorie AC-15

240 VAC

Gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Gebruikscategorie DC-13

3 A

Schakelelement

2 verbreekcontacten (NG)

Schakelprincipe

Sprongschakeling

Maximale schakelfrequentie

5.000 /h

Materiaal van de contacten, elektrisch

Zilver

Schakelwegdiagram

Contactschema

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)



Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 01-09-2025 07:48