schmersal_s_icon.png

PS316-Z02-ST-H310

项目编号: 103053642

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
产品描述:
PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(2)
315金属外壳
316塑料外壳

(3)
L型孔(标准)
L延伸孔

(4)
Z11速动 1 常开触点 / 1 常闭触点
Z02速动 2 常闭触点
Z12速动 1 常开触点 / 2 常闭触点
Z11R速动 1 常开触点 / 1 常闭触点 带锁
Z01R速动型 1 常闭触点 带锁
Z02R缓动 2 常闭触点带锁
T11缓动 1 常开触点 / 1 常闭触点
T02缓动 2 常闭触点
T20缓动 2 常闭触点
T12缓动 1 常开触点 / 2 常闭触点
T21缓动 2 常开触点 / 1 常闭触点
T03缓动 3 常闭触点
T11UE缓动 1 常开触点 / 1 常闭触点 带交错触点
T02H缓动 2 常闭触点 非同步触点
T11K缓动型 1 常开触点 + 1 常闭触点 - 短行程
T10缓动 1 常闭触点
T02KSlow action 2 NC contacts short-stroke
T20H缓动型 2 常开触点 非同步触点

(5)
触头镀银(标准)
A1金触头 0.3 μm
A2金触头 1.0 μm
A3金触头 3.0 μm

(6)
无显示灯
G集成状态显示

(7)
M20接线口
ST连接器插头 M12 - 塑料 - 底部
STM连接器插头 M 12,金属

(8)
S200直杆S200 Ø 6 mm
S300直杆 - 塑料 - 杆宽度 Ø 9 mm
S310直杆 - 塑料 - 杆宽度 Ø 9 mm - 带波纹管
R300滚轮直杆 - 塑料滚轮 - 宽度 4.6 mm
R302滚轮直杆 - 黄铜滚轮 - 宽度 4.6 mm
R310滚轮直杆 - 塑料滚轮 - 宽度 4.6 mm
K360斜角推杆,带塑料滚轮 Ø 20 mm - 向左弯曲
K370斜角推杆,带塑料滚轮 Ø 20 mm - 向右弯曲
H300滚轮摇杆 - 塑料滚轮 Ø 25 mm
H301滚轮摇杆 - 不锈钢滚轮 Ø 25 mm
H302滚轮摇杆 - 黄铜滚轮 Ø 25 mm
H310滚轮摇杆 - 塑料滚轮 Ø 20 mm
H311滚轮摇杆 - 不锈钢滚轮 Ø 20 mm
H312滚轮摇杆 - 黄铜滚轮 Ø 20 mm
H326滚轮摇杆 - 橡胶滚轮 Ø 20 mm
H330滚轮摇杆
N300滚轮摇杆 - 塑料滚轮 Ø 25 mm
N301滚轮摇杆 - 不锈钢滚轮 Ø 20 mm
N306滚轮摇杆 - 橡胶滚轮 Ø 50 mm
N360滚轮摇杆 - 塑料滚轮 Ø 20 mm - 宽度 9.8 mm -  24 - 116 mm 长型
N370滚轮摇杆 - 塑料滚轮 Ø 20 mm - 宽度 9.8 mm - 128 - 168 mm 超长型
J300棒杆 - 塑料 - 200mm - Ø 6mm
F230弹簧杆 - 不锈钢 - 150.4 mm
F231弹簧杆 - 不锈钢 - 70.2 mm
A200特殊操动螺栓 - 塑料 - 阀门控制

(9)
不旋转(标准)
U1旋转45°
U2旋转90°
U3旋转135°
U4旋转180°
U5旋转225°
U6旋转270°
U7旋转315°

(10)
摇杆不旋转(标准)
X1摇杆旋转15°
X2摇杆旋转30°
X3摇杆旋转45°
X4摇杆旋转60°
X5摇杆旋转75°
X6摇杆旋转90°
X7摇杆旋转105°
X8摇杆旋转120°
X9摇杆旋转135°
X10摇杆旋转150°
X11摇杆旋转165°
X12摇杆旋转180°
X13摇杆旋转195°
X14摇杆旋转210°
X15摇杆旋转225°
X16摇杆旋转240°
X17摇杆旋转255°
X18摇杆旋转270°
X19摇杆旋转285°
X20摇杆旋转300°
X21摇杆旋转315°
X22摇杆旋转330°
X23摇杆旋转345°

(11)
外滚轮(标准)
I内滚轮

(12)
-30...+80°C (Standard)
T-40...+80°C
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
  • 带可折叠锁盖的热塑外壳
  • 简单快速地将控制元件调整45°
  • 按EN 50041设计
  • 带LED可选

订货数据

型号

PS316-Z02-ST-H310

商品编号(订购编号)

103053642

EAN(欧洲商品编号)

4030661635019

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-26-01

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-26-01

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-26-01

ETIM 编号,7.0 版

EC000030

ETIM 编号,6.0 版

EC000030

许可 - 标准

证书

cULus

CCC

总体数据

标准型

EN IEC 60947-5-1

外壳结构类型

标准结构设计

操动件型号符合 EN 50041

A

外壳材料

塑料,玻璃纤维增强

毛重

162 g

总体数据 - 产品特性

安全功能

安全触点数量

2

安全评估

标准型

EN ISO 13849-1

B10D 常闭触点 (NC)

20,000,000 操作

任务时间

20 年

机械参数

执行元件

滚轮摇杆 H300

滚轮材料

塑料

机械寿命,最少

10,000,000 操作

肯定断开操作力,最小

50 N

操动速度,最小

10 mm/min

操动速度,最大

1 m/s

固定螺栓紧固力矩

1.2 Nm

机械参数 - 连接技术

连接器

连接插头M12,4针

连接器(电气)材料

塑料

线缆截面,最小

.34 mm²

电缆截面,最大

1.5 mm²

电气连接 紧固力矩, 最低

0.6 Nm

电气连接 紧固力矩,最大值

0.8 Nm

注(电缆入口)

Absetzlänge des Leiters 5...6mm

机械参数 - 尺寸

传感器长度

37 mm

传感器宽度

41 mm

传感器高度

134.5 mm

环境条件

防护等级

IP66

IP67

工作环境温度

-30 ... +80 °C

防护等级

II

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压 Ui

50 VAC

24 VDC

额定冲击耐受电压 Uimp

0.8 kV

污染等级

3

电气参数

热测试电流

4 A

要求额定短路电流

400 A

应用类别 AC-15

240 VAC

应用类别 DC-13

24 VDC

应用类别 DC-13

3 A

开关元件

2 NC

开关原理

速动型

开关频率

5,000 /h

触点材料,电气

开关行程图

图表

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)



施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/3/21 上午4:50