schmersal_s_icon.png

PS316-Z02-ST-H310

Numéro d'article: 103053642

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
Product type description:
PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(2)
315Metal enclosure
316Thermoplastic enclosure

(3)
withoutL-hole (standard)
Lelongated hole

(4)
Z11Snap action 1 NO contact / 1 NC contact
Z02Snap action 2 NC contacts
Z12Snap action 1 NO contact / 2 NC contact
Z11RSnap action 1 NO contact / 1 NC contact with latching
Z01RSnap action 1 NC contact with latching
Z02RSnap action 2 NC contacts with latching
T11Slow action 1 NO contact / 1 NC contact
T02Slow action 2 NC contacts
T20Slow action 2 NO contact
T12Slow action 1 NO contact / 2 NC contact
T21Slow action 2 NO contact / 1 NC contact
T03Slow action 3 NC contacts
T11UESlow action 1 NO contact / 1 NC contact with overlapping contacts
T02HSlow action 2 NC contacts with staggered contacts
T11KSlow action 1 NO contact + 1 NC contact - short-stroke
T10Slow action 1 NO contact
T02KSlow action 2 NC contacts short-stroke
T20HSlow action 2 NO contacts staggered

(5)
withoutContacts silver plated (Standard)
A1Gold contacts 0,3 μm
A2Gold contacts 1,0 μm
A3Gold contacts 3,0 μm

(6)
withoutwithout indication light
Gintegrated status display

(7)
withoutCable entry M20
STConnector plug M12 - plastic - bottom
STMConnector plug M12, metal

(8)
S200plunger S200 Ø 6 mm
S300Plunger - plastic - tappet width Ø 9 mm
S310Plunger - plastic - tappet width Ø 9 mm - with bellows
R300Roller plunger - plastic roller - width 4.6 mm
R302Roller plunger - brass roller - width 4.6 mm
R310Roller plunger - plastic roller - width 4.6 mm
K360Angle roller lever with plastic roller Ø 20 mm - left-bent
K370Angle roller lever with plastic roller Ø 20 mm - right-bent
H300Roller lever - plastic roller Ø 25 mm
H301Roller lever - stainless steel roller Ø 25 mm
H302Roller lever - brass roller Ø 25 mm
H310Roller lever - plastic roller Ø 20 mm
H311Roller lever - stainless steel roller Ø 20 mm
H312Roller lever - brass roller Ø 20m
H326Roller lever - rubber roller Ø 20mm
H330Roller lever
N300Roller lever - plastic roller Ø 25 mm
N301Roller lever - stainless steel roller Ø 20 mm
N306Roller lever - rubber roller Ø 50mm
N360Roller lever - plastic roller Ø 20 mm - width 9.8 mm -  24 to 116 mm long
N370Roller lever - plastic roller Ø 20 mm - width 9.8 mm - 128 - 168 mm long
J300Rod lever - plastic - 200mm -Ø 6mm
F230Spring rod - stainless steel - 150.4 mm
F231Spring rod - stainless steel - 70.2 mm
A200Special actuating bolt - plastic - valve control

(9)
withoutno intent rotation (Standard)
U1intent rotation 45°
U2intent rotation 90°
U3intent rotation 135°
U4intent rotation 180°
U5intent rotation 225°
U6intent rotation 270°
U7intent rotation 315°

(10)
withoutno lever rotation (Standard)
X1lever rotation 15°
X2lever rotation 30°
X3lever rotation 45°
X4lever rotation 60°
X5lever rotation 75°
X6lever rotation 90°
X7lever rotation 105°
X8lever rotation 120°
X9lever rotation 135°
X10lever rotation 150°
X11lever rotation 165°
X12lever rotation 180°
X13lever rotation 195°
X14lever rotation 210°
X15lever rotation 225°
X16lever rotation 240°
X17lever rotation 255°
X18lever rotation 270°
X19lever rotation 285°
X20lever rotation 300°
X21lever rotation 315°
X22lever rotation 330°
X23lever rotation 345°

(11)
withoutRoller outside (Standard)
IRoller inside

(12)
without-30...+80°C (Standard)
T-40...+80°C
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Forme selon EN 50041
  • Disponible avec LED

Exemple de commande

Désignation de type du produit

PS316-Z02-ST-H310

Référence d’article (n° de commande)

103053642

EAN (European Article Number)

4030661635019

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Homologations - Règlementations

Certificats

cULus

CCC

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 60947-5-1

Modèle de boîtier

Construction normée

Levier selon DIN EN 50041

A

Matériau du boîtier

Plastique, renforcé de fibres de verre

Poids brut

162 g

Données générales - Caractéristiques

Fonctions de sécurité

Oui

Nombre de contacts de sécurité

2

Classification

Normes de référence

EN ISO 13849-1

B10D Normally-closed contact (NC)

20000000 manœuvres

Durée d'utilisation

20 année(s)

Données mécaniques

Actionneur

Tête rotative à levier à galet H300

Matériau du galet

Plastique

Durée de vie mécanique, min.

10000000 manœuvres

Force d'ouverture forcée, min.

50 N

Vitesse d'attaque, min.

10 mm/min

Vitesse d'attaque, max.

1 m/s

Tightening torque of the fixing screws

1,2 Nm

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Connecteur intégré M12, 4 pôles

Matériau du connecteur (électrique)

Plastique

Section du câble, min.

0,34 mm²

Section du câble, max.

1,5 mm²

Tightening torque of electrical connection, minimum

0,6 Nm

Couple de serrage du raccord électrique, max.

0,8 Nm

Remarque (entrée de câble)

Absetzlänge des Leiters 5...6mm

Données mécaniques - Dimensions

Longueur du capteur

37 mm

Largeur du capteur

41 mm

Hauteur du capteur

134,5 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP66

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Degré de protection

II

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

50 VAC

24 VDC

Tension assignée de tenue aux chocs

0,8 kV

Degré d'encrassement selon IEC/EN 60947-1

3

Données électriques

Courant nominal thermique

4 A

Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1

400 A

Catégorie d'utilisation: AC-15

240 VAC

Catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Catégorie d'utilisation DC-13

3 A

Elément de commutation

2 contacts NF

Principe de commutation

Rupture brusque

Fréquence de manœuvres

5000 /h

Matériau des contacts, électriques

Argent

Plan d'encombrement composant de base

Diagramme des contacts

Diagramme de contact

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)



Schmersal Canada Ltd., 29 Centennial Road, Unit 1, Orangeville, Ontario L9W 1R1 Canada

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 2025-05-05 07 h 09