BN 310-10Z 2,0M
BN 310-10Z 2,0M
- Non-contact principle
- Actuation from side
- Flat design
- Actuating surface and direction of actuation marked by switch symbol
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Thermoplastic enclosure
- Actuating distance up to 60 mm depending on actuating magnet and version
- 2 reed contacts
Ordering data
Product type description |
BN 310-10Z 2,0M |
Article number (order number) |
101142483 |
EAN (European Article Number) |
4030661125343 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus |
General data
Working principle |
Magnetisk drev |
Housing construction form |
rektangulær |
Housing material |
Plast, glassfiber forsterket termoplast |
Gross weight |
114 g |
General data - Features
Suitable for elevators |
Ja |
Number of normally open (NO) |
1 |
Mechanical data
Actuating element |
Magnet |
Mechanical life, minimum |
1 000 000 000 Operations |
Actuating speed, maximum |
18 m/s |
Mounting |
Hus med monteringsspor |
Mechanical data - Switching distances
Switching distance Sn |
5 mm … 50 mm BP 10 = 5 mm 2 x BP 10 = 17 mm |
Note (Switching distance Sn) |
Aktueringsavstand opp til 60 mm avhengig av aktuerende magnet og versjon Angivelse av koblingsavstandene gjelder ved betjening av enkeltmonterte apparater uten ferromagnetisk påvirkning. Forandring av avstandene, positiv eller negativ, er mulig gjennom ferrmagnetisk påvirkning. Ved plassering av flere magnetaktuatorer må man ta hensyn til den gjensidige påvirkningen. |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Repeat accuracy R |
0,3 mm |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
2 m |
Wire cross-section |
0,75 mm2 |
Wire cross-section |
18 AWG |
Material of the Cable mantle |
H03VV-F |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
13 mm |
Width of sensor |
88 mm |
Height of sensor |
25 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
Resistance to vibrations |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Electrical data
Switching current, maximum |
3 A |
Switching capacity, maximum |
120 W |
Switching capacity, maximum |
120 VA |
Switching element |
Normalt åpen kontakt (NO) |
Electrical data - Digital Output
Design of control elements |
Reedkontakter |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Actuator must be ordered separately. |
Accessory
Recommendation (actuator) |
BP 10 2x BP 10 BP 15 2x BP 15 2x BP 15/2 BP 34 BP 20 BP 31 BP 11 BP 12 BP 21 BE 20 |
Recommendation (actuator, lift switchgear) |
BP 10 2 x BP 15/2 2 x BP 15 2 x BP 10 BP 15 BP 34 |
Note
Note (General) |
Åpne- og lukkefunksjonene avhenger av retningen til aktueringen, de aktuerende magnetene og polariteten til de aktuerende magnetene. Når bryterne og aktuatorene kommer sammen, må fargene sammenfalle: Rød (S) til rød (S) og grønn (N) til grønn (N). Dette gjelder ikke for den bistabile kontakten. Bryteren skal monteres på jern med et ikke-magnetisk lag på minst 20 mm. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (vedlegg/hurtiganvisning)
EU-samsvarserkklæring
UL sertifikat
Info
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
ID: kbn31f04
| 98,1 kB | .jpg | 352.778 x 97.719 mm - 1000 x 277 px - 72 dpi
| 13,9 kB | .png | 74.083 x 20.461 mm - 210 x 58 px - 72 dpi
| 90,9 kB | .jpg | 352.778 x 97.719 mm - 1000 x 277 px - 72 dpi
| 12,4 kB | .png | 74.083 x 20.461 mm - 210 x 58 px - 72 dpi
| 15,3 kB | .jpg | 123.472 x 34.219 mm - 350 x 97 px - 72 dpi
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Karakteristikk-kurve
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 26.04.2025, 04:20