schmersal_s_icon.png

RST16-1-AD11

Varenummer: 103038307

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
SISTEMA Data
  • Frontal actuation from assembly direction
  • Flat design
  • Mounting 2 x M5
  • AS interface

Ordering data

Product type description

RST16-1-AD11

Article number (order number)

103038307

EAN (European Article Number)

4030661545226

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-04

eCl@ss number, version 9.0

27-27-24-04

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Note (Ordering data)

Merk: Sensor og aktuator må bestilles separat.

General data

Material of the actuator

Plast

Gross weight

9 g

Mechanical data

Active area

frontside

Mechanical data - Dimensions

Length of the actuator

16 mm

Width of the actuator

60 mm

Height of the actuator

6,8 mm

Electrical data - AS-Interface specification

Note

The actuators AD01-AD15 can only be combined with ASi sensors.

Accessory

Recommendation (product combination)

RSS 36 AS

RSS260 AS

Språk filter

Bruksanvisning (vedlegg/hurtiganvisning)

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 02.04.2025, 10:34