SZ201-1
Varenummer:
103051655
SZ201-1
Varenummer:
103051655
- Suitable for mounting inside and outside of the hazardous area
- To prevent inadvertent closing, e.g. during maintenance
- For complex plant
- Prevents actuation of the switch
- Lockout tag with 6 circular holes
Ordering data
Product type description |
SZ201-1 |
Article number (order number) |
103051655 |
EAN (European Article Number) |
4030661630519 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
General data
Material of the operators |
Metall, pulverbeschichtet |
Colour of the operating element |
rød |
Gross weight |
148 g |
Material of the holder |
Plast, glassfiber forsterket termoplast |
Colour of the holder |
Svart |
Mechanical data - Dimensions
Length |
107 mm |
Width |
85 mm |
Height |
3,5 mm |
Diameter hole |
10 mm |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning diverse
Brukseksempel illustrasjon produkt
Brukseksempel illustrasjon produkt
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 09.04.2025, 15:29