T3Z 068-22YR-1172-1637
T3Z 068-22YR-1172-1637
Produkt-typebetegnelse: T3Z 068-(1)YR(2)(3) |
(1) | |
11 | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt |
22 | 2 NO-kontakter / 2 NC-kontakter |
33 | 3 NO-kontakten / 3 NC-kontakten (ikke i kombinasjon med -2909) |
(2) | |
uten | Tilbakstiller med ring |
S | Nøkkelresett (ikke i kombinasjon med-2909) |
(3) | |
uten | uten indikatorlampe |
G | med indikatorlampe (ikke i kombinasjon med -2909) |
2909 | Utvendige deler i rustfritt stål |
- Gold-plated solid siver contacts
Ordering data
Product type description |
T3Z 068-22YR-1172-1637 |
Article number (order number) |
131205564 |
EAN (European Article Number) |
8905236108419 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus CCC |
General data
Standards |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Housing material |
Støpt jern, lakkert |
Material of the housing cover |
Støpt jern, lakkert |
Length of the wire, maximum |
50 m |
Gross weight |
4 865 g |
Safety classification |
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
100 000 Operations |
Mechanical data
Actuating element |
Arm med rulle N300 |
Mechanical life, minimum |
50 000 Operations |
Positive break angle |
32 ° |
Actuating force, maximum |
50 N |
Note (Actuating force) |
30 N i tauretning |
Actuation direction |
Aktiveringsretning høyre- og venstrerotering hver gang 75° |
Positive break force, minimum |
50 N |
Positive break torque |
0,2 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
0,75 mm² |
Cable section, maximum |
1,5 mm² |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
250 VAC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Electrical data
Thermal test current |
10 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
2,5 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
6 A |
Switching element |
NO-kontakt, NC-kontakt |
Switching principle |
Glidekontakt |
Material of the contacts, electrical |
gullbelagt sølv |
Note
Note (General) |
Ved 3 m avstand er melomliggende wirestøtter nødvendig, se tilbehør |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
CCC-sertifisering
UL sertifikat
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | Schmersal India Private Limited G-7/1, MIDC, Ranjangaon Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220 Maharashtra India Internet: www.schmersal.in |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | T3Z 068 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Pull-wire emergency stop switch for safety applications. |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | DIN EN 60947-5-1:2018 DIN EN 60947-5-5:2017 DIN EN ISO 13850:2016 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Pune, August 21, 2024 |
![]() |
Authorised signature Sagar Jeevan Bhosale Managing Director |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 06.04.2025, 04:57