schmersal_s_icon.png

ACC-PWR-ZG-D20,0X2,0-L186-RZ-136E

Varenummer: 101087931

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • To maintain the reaction force

Ordering data

Product type description

ACC-PWR-ZG-D20,0X2,0-L186-RZ-136E

Article number (order number)

101087931

EAN (European Article Number)

4030661115573

eCl@ss number, version 12.0

23-17-06-92

eCl@ss number, version 11.0

23-17-06-92

eCl@ss number, version 9.0

23-17-06-90

ETIM number, version 7.0

EC002026

ETIM number, version 6.0

EC002026

General data

Material

Rustfritt stål

Gross weight

122 g

Accessory

Recommendation (product combination)

T3Z 068

Note

Note (General)

Bare for T3Z 068


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 09.04.2025, 12:22