schmersal_s_icon.png

ACC-PWR-ZG-D20,0X2,0-L186-RZ-136E

Artikelnummer: 101087931

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • For at vedligeholde reaktionskraften

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

ACC-PWR-ZG-D20,0X2,0-L186-RZ-136E

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101087931

EAN (European Article Number)

4030661115573

eCl@ss number, version 12.0

23-17-06-92

eCl@ss number, version 11.0

23-17-06-92

eCl@ss Nummer, Version 9.0

23-17-06-90

ETIM number, version 7.0

EC002026

ETIM number, version 6.0

EC002026

Globale egenskaber

Materiale

Rustfrit stål

Bruttovægt

122 g

Tilbehør

Anbefaling (produktkombination)

T3Z 068

Bemærk

Bemærk (generelt)

Kun til T3Z 068


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 15.04.2025 07.04