ACC-PWR-ZG-D20,0X2,0-L186-RZ-136E
项目编号:
101087931
- 保持反弹力
订货数据
型号 |
ACC-PWR-ZG-D20,0X2,0-L186-RZ-136E |
商品编号(订购编号) |
101087931 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661115573 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
23-17-06-92 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
23-17-06-92 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
23-17-06-90 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC002026 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC002026 |
总体数据
物料代码 |
不锈钢 |
毛重 |
122 g |
附件
建议(产品组合) |
T3Z 068 |
注意
注(通用) |
仅用于T3Z 068 |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/9/2 上午1:46