ACC-PWR-ZG-D20,0X2,0-L186-RZ-136E
Artikelnummer:
101087931
ACC-PWR-ZG-D20,0X2,0-L186-RZ-136E
Artikelnummer:
101087931
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- Ter instandhouding van de tegenspanning
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
ACC-PWR-ZG-D20,0X2,0-L186-RZ-136E |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101087931 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661115573 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
23-17-06-92 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
23-17-06-92 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
23-17-06-90 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC002026 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC002026 |
Algemene gegevens
Materiaal |
Roestvrij staal |
Brutogewicht |
122 g |
Toebehoren
Aanbeveling (productcombinatie) |
T3Z 068 |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Alleen voor T3Z 068 |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 23/05/2025 19:09