schmersal_s_icon.png

ACC-PWR-ZG-D20,0X2,0-L186-RZ-136E

Código do item: 101087931

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
  • Para manter a força de reação

Código para encomenda

Código ACE Schmersal

510068

Descrição do tipo de produtos

ACC-PWR-ZG-D20,0X2,0-L186-RZ-136E

Número de artigo (Número de encomenda)

101087931

EAN (European Article Number)

4030661115573

Número eCl@ss, versão 12.0

23-17-06-92

Número eCl@ss, versão 11.0

23-17-06-92

Número eCl@ss, versão 9.0

23-17-06-90

Número ETIM, versão 7.0

EC002026

Número ETIM, versão 6.0

EC002026

Propriedades globais

Material

Aço inoxidável

Peso bruto

122 g

Acessórios

Informação do produto

T3Z 068

Orientação

Orientação (geral)

Apenas para T3Z 068


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 04/10/2025 07:02