schmersal_s_icon.png

ACC-PWR-ZG-D20,0X2,0-L186-RZ-136E

Artikelnummer: 101087931

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • zur Aufrechterhaltung der Gegenspannung

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

ACC-PWR-ZG-D20,0X2,0-L186-RZ-136E

Artikelnummer (Bestellnummer)

101087931

EAN (European Article Number)

4030661115573

eCl@ss Nummer, Version 12.0

23-17-06-92

eCl@ss Nummer, Version 11.0

23-17-06-92

eCl@ss Nummer, Version 9.0

23-17-06-90

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002026

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002026

Allgemeine Daten

Werkstoff

Nichtrostender Stahl

Bruttogewicht

122 g

Zubehör

Empfehlung (Produktkombination)

T3Z 068

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Nur für T3Z 068


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 10.10.2025, 06:00