schmersal_s_icon.png

ACC-PWR-ZG-D20,0X2,0-L186-RZ-136E

Tuotenumero: 101087931

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • kiristysvoiman ylläpitämiseen

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

ACC-PWR-ZG-D20,0X2,0-L186-RZ-136E

Tuotenumero (tilausnumero)

101087931

EAN (European Article Number)

4030661115573

eCl@ss number, version 12.0

23-17-06-92

eCl@ss number, version 11.0

23-17-06-92

eCl@ss number, version 9.0

23-17-06-90

ETIM number, version 7.0

EC002026

ETIM number, version 6.0

EC002026

Yleiset ominaisuudet

Materiaali

Ruostumaton teräs

Bruttopaino

122 g

Lisätarvikkeet

Suositus (tuoteyhdistelmä)

T3Z 068

Huomautus

Note (General)

Vain malleihin T3Z 068


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 13.9.2025 19.07