ACC-AZM150-BOW-4M-6M
Varenummer:
153033704
ACC-AZM150-BOW-4M-6M
Varenummer:
153033704
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Can be used as emergency exit or emergency release
- Remote release via a wire rope
- total length: 6
- Length of sheathed steel core: 4 m
Ordering data
Product type description |
ACC-AZM150-BOW-4M-6M |
Article number (order number) |
153033704 |
General data
Gross weight |
267 g |
Mechanical data - Dimensions
Width |
38,9 mm |
Height |
9,6 mm |
Length of sheathed steel core |
4 m |
Length of the Bowden cable |
6 m |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Magnetsperre er ikke inkludert i leveransen. |
Accessory
Note (Accessories) |
The Bowden cable release is an accessory that can only be used in conjunction with the solenoid interlock AZM150. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 07.05.2025, 18:11