MS-MST
Numer katalogowy:
103005574
MS-MST
Numer katalogowy:
103005574
Downloads
TraceParts
Dane CAD
ePLAN
Dane
CADENAS
Dane CAD
SISTEMA
Dane
- Muting carrier set T-Version consists 4pcs of aluminium-profiles (20x20x400mm) fixed at sensor profiles with 2pcs U-brackets
Mounting safety light grids / light curtains or deflection mirrors
Aluminium profile with stand
Optional: Also suitable for mounting muting cantilever
Ordering data
Product type description |
MS-MST |
Article number (order number) |
103005574 |
EAN (European Article Number) |
4030661436500 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
General data
Material |
Aluminium |
Gross weight |
1 000 g |
Mechanical data - Dimensions
Length |
400 mm |
Width |
20 mm |
Height |
20 mm |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Broszura
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 08.05.2025, 20:21