schmersal_s_icon.png

MS-MSL-01

Numer katalogowy: 103005653

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
  • Muting carrier set L-Version consists 2pcs of aluminium-profiles (20x20x400mm) fixed at MST profile

Ordering data

Product type description

MS-MSL-01

Article number (order number)

103005653

EAN (European Article Number)

4030661436517

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-27-92

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

General data

Material

Aluminium

Gross weight

2 000 g

Mechanical data - Dimensions

Length

400 mm

Width

20 mm

Height

20 mm


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 08.05.2025, 20:06