SZ201-1
Numer katalogowy:
103051655
SZ201-1
Numer katalogowy:
103051655
- Suitable for mounting inside and outside of the hazardous area
- To prevent inadvertent closing, e.g. during maintenance
- For complex plant
- Prevents actuation of the switch
- Lockout tag with 6 circular holes
Ordering data
Product type description |
SZ201-1 |
Article number (order number) |
103051655 |
EAN (European Article Number) |
4030661630519 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
General data
Material of the operators |
Metall, pulverbeschichtet |
Colour of the operating element |
czerwony |
Gross weight |
148 g |
Material of the holder |
Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym |
Colour of the holder |
Czarne |
Mechanical data - Dimensions
Length |
107 mm |
Width |
85 mm |
Height |
3,5 mm |
Diameter hole |
10 mm |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Inne
Zastosowanie Ilustracja Produkt
Zastosowanie Ilustracja Produkt
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 26.08.2025, 08:49