T3Z 068-22YR-2867-1637
T3Z 068-22YR-2867-1637
Oznaczenie typu produktu: T3Z 068-(1)YR(2)(3) |
(1) | |
11 | 1 zestyk NO / 1 zestyk NC |
22 | 2 zestyki NO / 2 zestyki NC |
33 | 3 zestyki NO / 3 zestyki NC (nie łączy się z -2909) |
(2) | |
bez | Reset przez pociągnięcie pierścienia |
S | Reset kluczykiem (nie łączy się z -2909) |
(3) | |
bez | Bez lampki sygnalizacyjnej |
G | z lampką wskaźnikową (nie łączy się z -2909) |
2909 | Części zewnętrzne ze stali nierdzewnej |
- Gold-plated solid siver contacts
Ordering data
Product type description |
T3Z 068-22YR-2867-1637 |
Article number (order number) |
133012620 |
EAN (European Article Number) |
8905236108433 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus CCC |
General data
Standards |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Housing material |
Żeliwo szare, lakierowany |
Material of the housing cover |
Żeliwo szare, lakierowany |
Length of the wire, maximum |
50 m |
Gross weight |
4 523 g |
Safety classification |
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
100 000 Operations |
Mechanical data
Actuating element |
Dźwignia z rolką N300 |
Mechanical life, minimum |
50 000 Operations |
Positive break angle |
32 ° |
Actuating force, maximum |
50 N |
Note (Actuating force) |
30 N w kierunku linki |
Actuation direction |
Kierunek aktywacji prawoskrętny i lewoskrętny 75° |
Positive break force, minimum |
50 N |
Positive break torque |
0,2 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Połączenie śrubowe M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
0,75 mm² |
Cable section, maximum |
1,5 mm² |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
250 VAC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Electrical data
Thermal test current |
10 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
2,5 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
6 A |
Switching element |
zestyk (NO), zestyk (NC) |
Switching principle |
Wolnoprzełączające |
Material of the contacts, electrical |
pozłacane srebro |
Note
Note (General) |
Outer parts made of stainless steell |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Certyfikat CCC
Certyfikat UL
Biblioteka/Library SISTEMA-VDMA
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | Schmersal India Private Limited G-7/1, MIDC, Ranjangaon Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220 Maharashtra India Internet: www.schmersal.in |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | T3Z 068 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Pull-wire emergency stop switch for safety applications. |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | DIN EN 60947-5-1:2018 DIN EN 60947-5-5:2017 DIN EN ISO 13850:2016 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Pune, August 21, 2024 |
![]() |
Authorised signature Sagar Jeevan Bhosale Managing Director |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 17.04.2025, 03:12